17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

穴用スナップリングプライヤー 4431

通常単価(税別)
4,1567,904特別価格
税込単価
4,5728,694特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

45°ベントヘッド鍛造により大変頑丈です。滑りにくい先端チップ。【特長】・ストレートヘッド。・ヘッド仕...

詳細を確認
  • 軸・穴
    穴用
  • ばね
    なし
  • グリップ材質
    プラスチックコーティング
  • 仕様
    ヘッド仕上げ:磨き
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

型番対応内径(φmm)先端チップ径(φmm)全長(mm)
4431-J028-130.8140
4431-J1212-251.3140
4431-J2219-602.0180
4431-J3240-1002.5225
4431-J4285-1403.4310

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 先端爪径(mm)

  • 呼び寸法

  • JANコード

  • トラスココード

  • 全長(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

先端爪径

(mm)

呼び寸法

JANコード

トラスココード

全長(mm)

対応内径

(mm)

最小発注数量
0.8
150
4003773066941
471-3567
140
8-13
1個
1.3
150
4003773066958
471-3575
140
12-25
1個
2.5
225
4003773066972
471-3591
225
40-100
1個
3.4
300
4003773066989
471-3605
310
85-140
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,1563,631
( 3,994 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,1563,631
( 3,994 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,7164,142
( 4,556 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,9047,322
( 8,054 )
1日目

詳細情報

基本情報

45°ベントヘッド鍛造により大変頑丈です。滑りにくい先端チップ。
【特長】
・ストレートヘッド。
・ヘッド仕上げ:メッキ仕上げ。
・プライヤーボディ:クロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ。
・KNIPEXの精密スナップリングプライヤー:スナップリングをねじることなく保持し、簡単に素早く作業できます。
・強靭な先端チップ:固着したリングも安心して取り外すことができる

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

穴用スナップリングプライヤー 4431のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
サークリップの取り外しに
5
満足度:5.0
サークリップの取り外し、取り付けに。 アクセスしやすく、奥まった箇所にあるサークリップに使えるので整備の必須品。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
穴用スナップリングプライヤー 4431
穴用スナップリングプライヤー 4423-J
穴用スナップリングプライヤー 4413-J
穴用スナップリングプライヤー 4421-J
穴用精密スナップリングプライヤー 4821-J
軸用スナップリングプライヤー 4611-A
メーカークニペックスクニペックスクニペックスクニペックスクニペックスクニペックス
通常価格4,156-4,610 -4,495 -4,080 -5,151 -3,381 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
軸・穴穴用穴用穴用穴用穴用軸用
ばねなしなしなしなしなしあり
グリップ材質プラスチックコーティングプラスチックコーティングプラスチックコーティングプラスチックコーティングソフトプラスチックコーティングプラスチックコーティング
仕様ヘッド仕上げ:磨きヘッド仕上げ:メッキヘッド仕上げ:クロームメッキヘッド仕上げ:磨きヘッド仕上げ:防錆仕上げヘッド仕上げ:磨き
よく一緒に購入される商品

スナップリングプライヤーカテゴリの売れ筋ランキング