17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

穴用スナップリングプライヤー 4421-J

通常単価(税別)
4,0806,842特別価格
税込単価
4,4887,526特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

一体型なのでズレず、飛ばない穴用スナップリングプライヤー。【特長】・確実な作業のために取り付けられた先...

詳細を確認
  • 軸・穴
    穴用
  • ばね
    なし
  • グリップ材質
    プラスチックコーティング
  • 仕様
    ヘッド仕上げ:磨き
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

穴用スナップリングプライヤー 44 21の仕様

  • プライヤー:黒く亜鉛合金メッキ処理
  • ヘッド:研磨処理
  • ハンドル:プラスチックでコーティング
  • スタイル:DIN 5256 D/90°の角度が付いた先端部
穴用スナップリングプライヤー 4421-J:関連画像

4421-J01の製品イメージ

穴用スナップリングプライヤー 4421-J:関連画像

4421-J11の製品イメージ

穴用スナップリングプライヤー 4421-J:関連画像

4421-J21の製品イメージ

穴用スナップリングプライヤー 4421-J:関連画像

4421-J31の製品イメージ

穴用スナップリングプライヤー 4421-J:関連画像

4421-J41の製品イメージ

 
商品品番 ボアの直径
φmm
先端
φmm
長さ
mm
重量
g
44 21 J01 8-13 0,9 130 88
44 21 J11 12-25 1,3 130 88
44 21 J21 19-60 1,8 170 139
44 21 J31 40-100 2,3 215 196
44 21 J41 85-140 3,2 300 462
  • ※ 技術的変更および間違いのある場合があります。

使用イメージ

穴用スナップリングプライヤー 4421-J:関連画像

使用イメージ1

穴用スナップリングプライヤー 4421-J:関連画像

使用イメージ2

穴用スナップリングプライヤー 4421-J:関連画像

使用イメージ3

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 先端爪径(mm)

  • 呼び寸法

  • JANコード

  • トラスココード

  • 全長(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

先端爪径

(mm)

呼び寸法

JANコード

トラスココード

全長(mm)

対応内径

(mm)

最小発注数量
1.3
125
4003773011194
446-8082
130
12-25
1個
2
175
4003773011217
446-8091
170
19-60
1個
3.4
300
4003773029946
471-3559
300
85-140
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,1153,719
( 4,091 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,0803,904
( 4,294 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,842
( 7,526 )
4日目

詳細情報

基本情報

一体型なのでズレず、飛ばない穴用スナップリングプライヤー。
【特長】
・確実な作業のために取り付けられた先端部付き。
・長時間使用における高負荷に耐え、ターンドチップに比べて最大10倍の耐用年数。
・ねじ式ジョイントにより、プライヤーの動きに遊びがなく精密。
・ハンドルには滑り止めのプラスチックカバー付き。
・プライヤーボディ:クロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ。
・差し込み先端部:ばね鋼線、引き抜き加工。
【用途】
・産業機械、自動車等のメンテナンス時に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

穴用スナップリングプライヤー 4421-Jのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q先端は付替式ですか?
A
違います。本体と一体型になっており、ズレが無く、負荷が掛かってもリングが飛び出し難くなっております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
穴用スナップリングプライヤー 4421-J
穴用スナップリングプライヤー 4423-J
穴用スナップリングプライヤー 4413-J
穴用精密スナップリングプライヤー 4821-J
穴用スナップリングプライヤー 4411-J0~4411-J4
穴用スナップリングプライヤー 4431
メーカークニペックスクニペックスクニペックスクニペックスクニペックスクニペックス
通常価格4,080-4,610 -4,495 -5,151 -3,618 -4,156 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
軸・穴穴用穴用穴用穴用穴用穴用
ばねなしなしなしなしなしなし
グリップ材質プラスチックコーティングプラスチックコーティングプラスチックコーティングソフトプラスチックコーティングプラスチックコーティングプラスチックコーティング
仕様ヘッド仕上げ:磨きヘッド仕上げ:メッキヘッド仕上げ:クロームメッキヘッド仕上げ:防錆仕上げヘッド仕上げ:磨きヘッド仕上げ:磨き
よく一緒に購入される商品

スナップリングプライヤーカテゴリの売れ筋ランキング