17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

穴用スナップリングプライヤー 4413-J

通常単価(税別)
4,3076,640特別価格
税込単価
4,7387,304特別価格
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

一体型なのでズレない、飛ばない穴用スナップリングプライヤー。【特長】・確実な作業のために取り付けられた...

詳細を確認
  • 軸・穴
    穴用
  • ばね
    なし
  • グリップ材質
    プラスチックコーティング
  • 仕様
    ヘッド仕上げ:クロームメッキ
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

穴用スナップリングプライヤー 44 13の仕様

高硬度ばね鋼製の先端部はポジティブ結合によって取り付け、圧着されているので、固くはまり込んだスナップリングを取り外す場合など、過度な負荷でも非常に安定している。
広い接触面と先端部のポジションにより、リングが飛び出し難くなっている。
先端部には、刻み目のない高硬度ばね鋼製を使用。これにより、先端部は動的にも静的にも高い負荷に耐える。
この先端部は、1回の過負荷では、従来のプライヤーに比べて30%も安定している。同時に取付けのアクセスに優れている。
動的負荷の場合、この先端部は、最大10倍も大きな抵抗力がある。
精密スナップリングプライヤーの場合、先端部は冷間鍛造により固定。
正しい使い方の場合、先端部が失くなることはない。

  • 外部リング
  • 安定の逸品
  • プライヤー:クロムメッキ加工
  • ハンドル:プラスチックでコーティング
  • スタイル:5256 C/ストレートな先端部
穴用スナップリングプライヤー 4413-J:関連画像

穴用スナップリングプライヤー

商品品番 ボアの直径
φmm
先端
φmm
長さ
mm
重量
g
44 13 J0 8-13 0,9 140 89
44 13 J1 12-25 1,3 140 88
44 13 J2 19-60 1,8 180 138
44 13 J3 40-100 2,3 225 194
44 13 J4 85-140 3,2 320 463
  • ※ 技術的変更および間違いのある場合があります。

穴用スナップリングプライヤー 44 13の使用用途

穴用スナップリングプライヤー 4413-J:関連画像

使用イメージ1

穴用スナップリングプライヤー 4413-J:関連画像

使用イメージ2

穴用スナップリングプライヤー 4413-J:関連画像

使用イメージ3

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 先端爪径(mm)

  • 呼び寸法

  • JANコード

  • トラスココード

  • 全長(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

先端爪径

(mm)

呼び寸法

JANコード

トラスココード

全長(mm)

対応内径

(mm)

最小発注数量
1.3
150
4003773017271
446-8031
140
12-25
1個
2
175
4003773017288
446-8040
180
19-60
1個
3.4
300
4003773017301
446-8066
320
85-140
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,3073,483
( 3,831 )
4日目
4,6763,754
( 4,129 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,640
( 7,304 )
4日目

詳細情報

基本情報

一体型なのでズレない、飛ばない穴用スナップリングプライヤー。
【特長】
・確実な作業のために取り付けられた先端部付き。
・ターンドチップに比べ、最大10倍の耐用年数有り。
・ねじ式ジョイントにより、プライヤーの動きに遊びがなく精密。
・ハンドルには滑り止めのプラスチックカバー付き。
・プライヤーボディ:クロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ。
・差し込み先端部:ばね鋼線、引き抜き加工。
【用途】
・産業機械、自動車等のメンテナンス時に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

穴用スナップリングプライヤー 4413-Jのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q先端は付替式ですか?
A
違います。本体と一体型になっており、ズレが無く、負荷が掛かってもリングが飛び出し難くなっております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
穴用スナップリングプライヤー 4413-J
穴用スナップリングプライヤー 4423-J
穴用スナップリングプライヤー 4421-J
穴用精密スナップリングプライヤー 4821-J
穴用スナップリングプライヤー 4411-J0~4411-J4
穴用スナップリングプライヤー 4431
メーカークニペックスクニペックスクニペックスクニペックスクニペックスクニペックス
通常価格4,307-4,799 -3,868 -5,128 -3,767 -3,779 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
軸・穴穴用穴用穴用穴用穴用穴用
ばねなしなしなしなしなしなし
グリップ材質プラスチックコーティングプラスチックコーティングプラスチックコーティングソフトプラスチックコーティングプラスチックコーティングプラスチックコーティング
仕様ヘッド仕上げ:クロームメッキヘッド仕上げ:メッキヘッド仕上げ:磨きヘッド仕上げ:防錆仕上げヘッド仕上げ:磨きヘッド仕上げ:磨き
よく一緒に購入される商品

スナップリングプライヤーカテゴリの売れ筋ランキング