17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

溶接用グリッププライヤー 4214-280

通常単価(税別)
8,5927,293
税込単価
9,4518,022
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:2日目

様々な形状の材料を掴み、保持できる溶接用グリッププライヤー 4214-280。【特長】・鍛造なので大変...

詳細を確認
  • 呼び寸法
    280
  • JANコード
    4003773022206
  • 全長 (mm)
    280
  • 重量 (g)
    915
  • くわえ能力(パイプ径) (mm)
    30-65
  • くわえ能力(板厚) (mm)
    51
  • 仕様
    ヘッド仕上げ:ニッケルクロームメッキ/ハンドル仕様:ニッケルクロームメッキ

型番:

4214-280
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

溶接用グリッププライヤー 4214-280の仕様

42 14 280

42 14 280

  • 耐熱性鋳鉄製のアゴ
  • 溶接時に、隣り合う異形材または平材を保持
  • 最大高さ25mmのウェブをもつ異形材にも最適
  • プライヤー仕上げ:ニッケルクロムメッキ処理
  • プライヤー材質:圧延鋼、高強度
  • アゴ材質:耐熱鋳造鋼
  • 挟み範囲(丸型):30-65mm
  • 挟み範囲(4角):50mm
  • 長さ:280mm
  • 重量:917g
  • ※ 技術的変更および間違いのある場合があります。

4214-280の仕様・寸法情報

呼び寸法
280
JANコード
4003773022206
全長(mm)
280
重量(g)
915
くわえ能力(パイプ径)(mm)
30-65
くわえ能力(板厚)(mm)
51
仕様
ヘッド仕上げ:ニッケルクロームメッキ/ハンドル仕様:ニッケルクロームメッキ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
4214-280
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,5927,293
( 8,022 )
2日目

詳細情報

基本情報

様々な形状の材料を掴み、保持できる溶接用グリッププライヤー 4214-280。
【特長】
・鍛造なので大変頑丈。
・アゴの開きを調節するスクリューとリリースレバー付き。
・片手での作業が可能。
・てこの原理の応用により、大きなクランプ力を発揮。
・並べて置いた平らな部材を安全に溶接。
・深さ25mmまでのH形鋼のクランプにも使用可能。
【用途】
・隣り合う異形材または平材の保持。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

溶接用グリッププライヤー 4214-280の型番4214-280のページです。 型番4214-280に関する仕様情報を記載しております。
溶接用グリッププライヤー 4214-280のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
溶接用グリッププライヤー 4214-280
溶接用グリッププライヤー 4224-280
溶接用グリッププライヤー 4234-280
溶接グリッププライヤー
グリッププライヤ(溶接用)
G型グリッププライヤー TVPG-280
メーカークニペックスクニペックスクニペックスStrong Hand ToolsTONEトラスコ中山
通常価格8,5928,5628,3167,3964,4003,752
通常出荷日2日目1日目1日目1日目5日目1日目
呼び寸法280280280225250280
JANコード400377302220640037730222134003773022220---
全長(mm)280280280---
重量(g)915860700---
くわえ能力(パイプ径)(mm)30-6510-70----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロッキングプライヤー・バイスプライヤー・グリッププライヤーカテゴリの売れ筋ランキング