17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

万能グリッププライヤー 4004-180・4004-250

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

万能グリッププライヤー 4004-180・4004-250

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

4004-180

2022年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

丸材、平材など様々な形状のワークを保持するプライヤー。
【特長】
・大変頑丈。高負荷に耐えるモデル。
・アゴの開きを調節するスクリューとリリースレバー付き。
・片手操作。テコ比による高いクランプ圧。
・ヘッド仕上げ : ニッケルクロームメッキ。
・ハンドル仕様 : ニッケルクロームメッキ。
・プライヤーボディ : 圧延鋼、高強度。
【用途】
・板やパイプを確実につかむ。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

呼び寸法
180
JANコード
4003773022190
全長(mm)
180
重量(g)
325
ばね付有無
あり
能力(丸)(mm)
8-35
能力(四角)(mm)
25.
仕様
ヘッド仕上げ:ニッケルクロームメッキ/ハンドル仕様:ニッケルクロームメッキ

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト