17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

メカニックプライヤー 3881-200B

通常単価(税別)
7,5256,976
税込単価
8,2787,674
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

負荷のかかるつかみ、曲げ作業に最適なヘッド・先端部の強度を持つメカニックプライヤー。【特長】・50×5...

詳細を確認
  • 呼び寸法
    200
  • ばね
    なし
  • くわえ部長さ (mm)
    60
  • JANコード
    4545301015675
  • 全長 (mm)
    200
  • 重量 (g)
    172
  • グリップ材質
    プラスチックコーティング
  • ジョイント部の幅 (mm)
    18
  • 仕様
    ヘッド:磨き仕上げ

型番:

3881-200B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

メカニックプライヤー 3881-200Bの詳細

3881-200B

3881-200B

  • 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼
  • ヘッド仕上げ:磨き
  • ハンドル仕様:プラスチックコーティング
  • 50×50゜クランクヘッド
  • スタイル:半丸口
  • つかみ面:網目すじ入り
  • 狭い場所でもベントタイプのプライヤーを用いれば楽に作業が可能

メカニックプライヤー 3881-200Bの寸法

品番全長(mm)口先の長さ(mm)ジョイント部の巾(mm)
3881-200B2006018

3881-200Bの仕様・寸法情報

呼び寸法
200
ばね
なし
くわえ部長さ(mm)
60
JANコード
4545301015675
全長(mm)
200
重量(g)
172
グリップ材質
プラスチックコーティング
ジョイント部の幅(mm)
18
仕様
ヘッド:磨き仕上げ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
3881-200B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,5256,976
( 7,674 )
1日目

詳細情報

基本情報

負荷のかかるつかみ、曲げ作業に最適なヘッド・先端部の強度を持つメカニックプライヤー。
【特長】
・50×50°のクランクヘッド。
・ヘッド先端は半丸口、つかみ面は網目すじ入り。
・材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
【用途】
・負荷のかかるつかみ、曲げ作業に最適。
・狭い場所での作業。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メカニックプライヤー 3881-200Bの型番3881-200Bのページです。 型番3881-200Bに関する仕様情報を記載しております。
メカニックプライヤー 3881-200Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メカニックプライヤー 3881-200B
メカニックプライヤー 3881-200A
ESD エレクトロニクスプライヤー 3412・3422・3432
クリンピングプライヤー(スコッチロックコネクター用)
ダックビルプライヤー (3301-160・3303-160)
ニードルノーズプライヤー(ストレート・45°先曲がり)
メーカークニペックスクニペックスクニペックスクニペックスクニペックスクニペックス
通常価格7,5257,9638,8176,8396,901 -5,320 -
通常出荷日1日目1日目3日目在庫品1日目1日目〜4日目
呼び寸法200200130175160160
ばねなしなしありありなしなし
くわえ部長さ(mm)606719-5555
JANコード45453010156754545301015668-4003773028239--
全長(mm)200200130155160160

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノーズプライヤー・ニードルプライヤー・丸ペンチカテゴリの売れ筋ランキング