17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

メカニックプライヤー 全長190mm・200mm

通常単価(税別)
5,7858,298特別価格
税込単価
6,3649,128特別価格
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

負荷のかかるつかみ、曲げ作業に最適なヘッド・先端部の強度を持つプライヤー。【特長】・材質はオイル焼き入...

詳細を確認
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

3811-200の外観

3811-200の外観

3815-200の外観

3815-200の外観

3821-200の外観

3821-200の外観

3825-200の外観

3825-200の外観

3831-200の外観

3831-200の外観

3835-200の外観

3835-200の外観

3841-190の外観

3841-190の外観

3845-190の外観

3845-190の外観

3871-200の外観

3871-200の外観

3891-200の外観

3891-200の外観

3811-200の仕様
プライヤー:黒く亜鉛合金メッキを施している、ヘッド:研磨済み、ハンドル:プラスチックでコーティングされている
スタイル:1、長さ:200mm、重量:179g、L3:73.0mm、T1:9.5mm、W3:17.5mm、W4:3.0mm、T2:2.5mm
3815-200の仕様
プライヤー : クロムメッキ、ハンドル:複数の材質で作られたプラスチックカバー付き
スタイル:1、長さ:200mm、重量:209g、L3:73.0mm、T1:9.5mm、W3:17.5mm、W4:3.0mm、T2:2.5mm
3821-200の仕様
プライヤー:黒く亜鉛合金メッキを施している、ヘッド:研磨済み、ハンドル:プラスチックでコーティングされている
スタイル:2、長さ:200mm、重量:175g、角度寸法:40度、L3:73.0mm、T1:9.5mm、W3:17.5mm、W4:3.0mm、T2:2.5mm
3825-200の仕様
プライヤー : クロムメッキ、ハンドル:複数の材質で作られたプラスチックカバー付き
スタイル:2、長さ:200mm、重量:209g、角度寸法:40度、 L3:73.0mm、T1:9.5mm、W3:17.5mm、W4:3.0mm、T2:2.5mm
3831-200の仕様
プライヤー:黒く亜鉛合金メッキを施している、ヘッド:研磨済み、ハンドル:プラスチックでコーティングされている
スタイル:3、長さ:200mm、重量:176g、L3:73.0mm、T1:9.5mm、W3:17.5mm、W4:3.0mm、T2:2.5mm
3835-200の仕様
プライヤー : クロムメッキ、ハンドル:複数の材質で作られたプラスチックカバー付き
スタイル:3、長さ:200mm、重量:205g、L3:73.0mm、T1:9.5mm、W3:17.5mm、W4:3.0mm、T2:2.5mm
3841-190の仕様
プライヤー:黒く亜鉛合金メッキを施している、ヘッド:研磨済み、ハンドル:プラスチックでコーティングされている
スタイル:4、長さ:190mm、重量:139g、L3:50.0mm、T1:8.0mm、W3:18.0mm、W4:4.0mm、T2:8.0mm、W1:7.5mm
3845-190の仕様
プライヤー : クロムメッキ、ハンドル:複数の材質で作られたプラスチックカバー付き
スタイル:4、長さ:190mm、重量:171g、L3:50.0mm、T1:8.0mm、W3:18.0mm、W4:4.0mm、T2:8.0mm
3871-200の仕様
プライヤー : 黒く亜鉛合金メッキを施している、ハンドル :プラスチックでコーティングされている
スタイル:7、長さ:200mm、重量:174g、角度寸法:70度、 L3:73.0mm、T1:9.5mm、W3:17.5mm、W4:3.0mm、T2:2.5mm
3891-200の仕様
プライヤー : 黒く亜鉛合金メッキを施している、ハンドル :プラスチックでコーティングされている
スタイル:9、長さ:200mm、重量:177g、角度寸法:45度、 L3:73.0mm、T1:9.5mm、W3:17.5mm、T2:2.5mm

  • ※ 技術的変更および間違いのある場合があります。
  • ※ 上記以外の型番、用途等につきましては、カタログを参照してください。

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 呼び寸法

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

呼び寸法

JANコード

トラスココード

全長

(mm)

重量

(g)

グリップ材質

先端形状

先端幅

(mm)

仕様

最小発注数量
200
4003773029922
446-7850
200
180
プラスチックコーティング
半丸、ストレート
2.5
ヘッド:磨き仕上げ
1個
200
4003773039594
446-7868
200
210
コンフォート
半丸、ストレート
2.5
ヘッド:クロームメッキ
1個
200
4003773043669
446-7884
200
205
コンフォート
半丸、40°ベント
2.5
ヘッド:クロームメッキ
1個
200
4003773017202
446-7931
200
175
プラスチックコーティング
半丸口、70°ベント
2
ヘッド:磨き仕上げ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,7854,705
( 5,176 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,5606,145
( 6,760 )
4日目
8,2986,721
( 7,393 )
2日目
7,2555,837
( 6,421 )
1日目

詳細情報

基本情報

負荷のかかるつかみ、曲げ作業に最適なヘッド・先端部の強度を持つプライヤー。
【特長】
・材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
・コンフォートハンドル(赤と青)は2種類の異素材が組み合わされているので、手への負担が軽減される。
・赤い部分は高硬度で、摩擦の少ない素材を使用しており、抵抗なくスムーズにハンドルを開く事ができる。
・青い部分は、軟かめ素材でグリップ感が高く滑り止め効果もあり、安定して力を加える事ができる。
・曲げの力に優れたプライヤー先端で、バナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ仕様。
・掴み面はクロスメッシュの刻み目が付けられている。
【用途】
・狭い箇所での作業に最適。

商品担当おすすめ

  • ミニチュアラジオペンチ P-35 画像

    ホーザン

    ミニチュアラジオペンチ P-35

    細かな曲げ加工や小さいものを掴む精密作業に適した細口タイプのラジオペンチ。先端の幅はわずか0.6mm。

  • ミニチュアニッパー N-31 画像

    ホーザン

    ミニチュアニッパー N-31

    硬度と靭性の最強のバランスを実現 。世界中のネジを徹底的に調査 しておりトルクをしっかりかけられる構造です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メカニックプライヤー 全長190mm・200mmのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
車両整備
5
満足度:5.0
普通のラジオペンチより細身で長いので、狭い場所での作業に向いています。 刃がメッシュ状なので強く掴む用途には弱いですが、...もっと読む
0人が参考にしています。
プラグキャップの外しに
5
満足度:5.0
プラグキャップなんて手で引っ張って外すのが当たり前だと思っていましたが、 これがないと外れないキャップが出てきたので使い...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メカニックプライヤー 全長190mm・200mm
プライヤー 140MM
メカニックプライヤー 3881-200B
メカニックプライヤー 3881-200A
プライヤーロング 154MM
アッセンブリープライヤー 2801-200・2821-200
メーカークニペックス白光クニペックスクニペックス白光クニペックス
通常価格5,785-2,7007,2557,0692,7214,729
通常出荷日在庫品1日目〜5日目1日目1日目6日目4日目
ばねなしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

ノーズプライヤー・ニードルプライヤー・丸ペンチカテゴリの売れ筋ランキング