17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ダックビルプライヤー (3301-160・3303-160)

通常単価(税別)
6,9018,800
税込単価
7,5919,680
通常出荷日:1日目~4日目

カモノハシのくちばしに似たヘッド形状のプライヤー。【特長】・ヘッドはカモノハシのくちばしに似た形状で、...

詳細を確認
  • 呼び寸法
    160
  • ばね
    なし
  • くわえ部長さ (mm)
    55
  • 全長 (mm)
    160
  • 重量 (g)
    110
  • グリップ材質
    プラスチックコーティング
  • ジョイント部の幅 (mm)
    15
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

3301-160の外観

3301-160の外観

3303-160の外観

3303-160の外観

寸法図

寸法図

3301-160の仕様
プライヤー:黒く亜鉛合金メッキが施されている、長さ:160mm、重量:103g、L3:55.0mm、T1:7.5mm、W3:15.0mm、W4:3.0mm、T2:9.0mm
3303-160の仕様
プライヤー:クロムメッキ、長さ:160mm、重量:103g、L3:55.0mm、T1:7.5mm、W3:15.0mm、W4:3.0mm、T2:9.0mm

共通事項

ハンドル:プラスチックでコーティングされている

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

仕様

最小発注数量
4003773016663
446-7698
ヘッド仕上げ:磨き
1個
4003773016670
-
ヘッド仕上げ:クロームメッキ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,901
( 7,591 )
4日目
8,800
( 9,680 )
1日目

詳細情報

基本情報

カモノハシのくちばしに似たヘッド形状のプライヤー。
【特長】
・ヘッドはカモノハシのくちばしに似た形状で、先端幅は9mm、テーパー状に薄くなっており、先端厚さは片側1.5mm。
・材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
・ヘッドは磨き(3301-160)、クロームメッキ(3303-160)仕上げで、
・滑らかな掴み面で、ハンドルはプラスチックコーティング仕様。つかみ面はフラットで部品に傷をつけない。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダックビルプライヤー (3301-160・3303-160)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダックビルプライヤー (3301-160・3303-160)
メカニックプライヤー 3881-200B
メカニックプライヤー 3881-200A
ESD エレクトロニクスプライヤー 3412・3422・3432
クリンピングプライヤー(スコッチロックコネクター用)
ニードルノーズプライヤー(ストレート・45°先曲がり)
メーカークニペックスクニペックスクニペックスクニペックスクニペックスクニペックス
通常価格6,901-7,5257,9638,8176,8395,320 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目3日目在庫品1日目4日目
呼び寸法160200200130175160
ばねなしなしなしありありなし
くわえ部長さ(mm)55606719-55
全長(mm)160200200130155160
重量(g)11017217460135-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノーズプライヤー・ニードルプライヤー・丸ペンチカテゴリの売れ筋ランキング