17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ゴミホコリ除去シート 半導電ゲルシート

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ゴミホコリ除去シート 半導電ゲルシート

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

E3030-1010

2024年04月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

特​殊​ウ​レ​タ​ン​ゲ​ル​の​自​己​粘​着​力​で​ホ​コ​リ​を​除​去​可能な半導電ゲルシート。
【特長】
・​汚​れ​た​ら​水​洗​い​で​繰​り​返​し​​使​用​可能​。
・表​面​抵​抗​値​1​0⁸​Ω​/​口​で​静​電​防​止​効​果​あり。
【用途】
・​指​先​、​手​袋​、​指​サ​ッ​ク​な​ど​の​ク​リ​ー​ナ​ー​と​し​て​。
​・​静​電​気​を​嫌​う​場​所​で​の​滑​り​止​め​。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
導電性異物除去具
仕様
シート型
幅(mm)
100
奥行(mm)
100
高さ(mm)
3.0
JANコード
4514851004217
トラスココード
413-1355
質量(g)
35.000
材質1
半導電性ウレタンエラストマー
特長
特殊ウレタンゲルの自己粘着力でホコリを除去します。汚れたら水洗いで繰り返しご使用いただけます。
用途
指先、手袋、指サックなどのクリーナーとして。静電気を嫌う場所での滑り止め。
仕様詳細
硬度アスカーC30

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト