ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ガス式コードレスはんだこて"コテライザーハンディプロ"(鉛フリーはんだ対応)

通常単価(税別)
4,709
税込単価
5,180
通常出荷日:1日目

【特長】・コンパクトで低価格です・立ち上がりは秒速です・はんだこて・熱風・トーチの3つの機能で様々な用...

詳細を確認

型番:

60A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

60Aの仕様・寸法情報

ステーション/直結
直結
コードレス
電気式/ガス式
ガス式
設定温度範囲(℃)
500
連続使用時間(分)
60
鉛フリーはんだ対応
こて全長(mm)
186
こて重量(g)
74
JANコード
4933505600016
トラスココード
276-5152
付属品
ホットブローチップ(60-01-52)、コテ先キャップ
最高温度(℃)
500(はんだこて)/650(ホットブロー)
付属コテ先
60-01-01
ガス充填量(ml)
12
特長
コンパクトで低価格です。立ち上がりは秒速です。はんだこて・熱風機・トーチの3つの機能を兼ね備えています。
用途
電気工事の配線。熱収縮チューブの収縮。
仕様
電気はんだこて20~60W相当
-
-

型番リスト

表示件数
型番
60A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,709
( 5,180 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトで低価格です
・立ち上がりは秒速です
・はんだこて・熱風・トーチの3つの機能で様々な用途に幅広く対応できます
【用途】
・電気工事の配線
・熱収縮チューブの収縮

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガス式コードレスはんだこて"コテライザーハンディプロ"(鉛フリーはんだ対応)の型番60Aのページです。 型番60Aに関する仕様情報を記載しております。
ガス式コードレスはんだこて"コテライザーハンディプロ"(鉛フリーはんだ対応)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
微小部分のロウ付け
5
満足度:5.0
本来はフィールドで半田付けしたり収縮チューブを処理する用途ですが微小な金具の補修にも利用できます。熱量は小さいので大きな...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガス式コードレスはんだこて"コテライザーハンディプロ"(鉛フリーはんだ対応)
ガス式コードレスはんだこて コテライザー150
ガス式コードレスはんだこて コテライザー150オート
ガス式L型コードレスはんだこて コテライザーオートミニ
ガス式コードレスはんだこて コテライザー オートミニAセット
ガス式L型コードレスはんだこて コテライザー90オート2タイプ
メーカーコテライザー(宝商)コテライザー(宝商)コテライザー(宝商)コテライザー(宝商)コテライザー(宝商)コテライザー(宝商)
通常価格4,70912,71713,6716,2286,0599,537
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
ステーション/直結直結直結直結直結直結直結
コードレス
電気式/ガス式ガス式ガス式ガス式ガス式ガス式ガス式
設定温度範囲(℃)500510530250~400500250~500
連続使用時間(分)6070分150分6075分50分
よく一緒に購入される商品

はんだこて・はんだごてカテゴリの売れ筋ランキング