17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • こて重量(g)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ガス式コードレスはんだこて コテライザー70 Aセット・Bセット

通常単価(税別)
9,08911,872
税込単価
9,99813,059
通常出荷日:1日目

【特長】・本格的な業務用として使用できる標準型です。・はんだこて・熱風機・トーチとして使用可能です。【...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

こて重量

(g)

JANコード

トラスココード

付属品

詳細タイプ

最小発注数量
193
4933505941706
276-5136
ホットブローチップ、ヒートシュリンク、キャップ
Aセット
1個
472
4933505966709
305-9073
ホットブローチップ、ヒートシュリンク、拡大トーチエゼクター、金属収納箱
Bセット
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,089
( 9,998 )
1日目
11,872
( 13,059 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・本格的な業務用として使用できる標準型です。
・はんだこて・熱風機・トーチとして使用可能です。
【用途】
・電気工事のはんだ付け。
・通信工事のはんだ付け。
・銀ロウ付け作業。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガス式コードレスはんだこて コテライザー70 Aセット・Bセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガス式コードレスはんだこて コテライザー70 Aセット・Bセット
ガス式コードレスはんだこて コテライザー90オート A・B・Cセット
ガス式コードレスはんだこて コテライザー オートミニAセット
ガス式コードレスはんだこて コテライザー150
ガス式コードレスはんだこて コテライザー150オート
ガス式L型コードレスはんだこて コテライザー90オート2タイプ
メーカーコテライザー(宝商)コテライザー(宝商)コテライザー(宝商)コテライザー(宝商)コテライザー(宝商)コテライザー(宝商)
通常価格9,089-8,345 -6,05912,71713,6719,537
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
ステーション/直結直結直結直結直結直結直結
コードレス
電気式/ガス式ガス式ガス式ガス式ガス式ガス式ガス式
設定温度範囲(℃)500500500510530250~500
連続使用時間(分)12012075分70分150分50分

はんだこて・はんだごてカテゴリの売れ筋ランキング