17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

糸はんだ スーパーロヂン 60GXB

糸はんだ スーパーロヂン 60GXB

通常単価(税別)
9,6109,808特別価格
税込単価
10,57110,789特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・飛散防止対応高信頼性のB等級フラックス入りはんだです。・スリットがないためφ0.2mmの線径...

詳細を確認
  • 形状
    巻きはんだ
  • 鉛入りはんだ/鉛フリーはんだ
    鉛入りはんだ
  • フラックス(やに)
    フラックス入り
  • 成分
    合金組成:すず含有率60%、鉛40%
  • 融点 (℃)
    183~190
  • 正味重量 (g)
    1000
  • 特長
    飛散防止対応高信頼性のB等級フラックス入りはんだです。スリットがないためφ0.2mmの線径まで加工可能で精密電子部品に最適です。長期間保存しても、フラックスの吸湿劣化がなく残渣の絶縁性良好です。発煙も少なくほとんど無臭です。
  • 用途
    電気・電子機器の配線・接続。
  • フラックス
    MIL-RA級、JIS B級
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【概要】

  • 鉛入りやに入りはんだです。
  • 電気、オーディオ部品用です。
  • ぬれ性が高く、はんだ付けが難しい母材へのはんだ付けが可能です。
  • 発売以来25年以上にわたって、自動車を含めた多くのユーザー様にご使用頂いています。
 

【特長】

  • 黄銅などのはんだ付けが難しい母材に対してはんだ付けが可能です。
  • 同シリーズの製品中で、最もぬれ性が良好な製品です。
 

【用途】

  • はんだコテで黄銅部品に対してはんだ付けができます。
  • フラックスを充填しておりますので、別途液体フラックスを使用する必要はありません。
  • 無洗浄タイプなので、はんだ付け後は洗浄する必要はありません。

使用方法・使用事例

使用方法

はんだコテを320℃に設定してはんだ付けしてください。

注意・禁止事項

  • はんだ付け作業を行う場合は、必ず、局所排気設備を備えた場所で行ってください。 
  • 作業者は、必ず、作業の用途に適合した保護具を着用してください。 (保護具:作業着・作業帽子・手袋・安全靴・保護眼鏡・防塵、防臭マスク等) 
  • 万一、はんだ、又は、フラックスが作業者に付着した場合は、速やかに処置をしてください。
  • はんだ付け作業後は、うがい及び手洗いを十分行ってください。
  • はんだを高温で使用される場合は、有毒なヒュームが発生する場合があるので、 十分注意して作業を行ってください。
  • はんだ付け対象部品、母材に合わせて、はんだの外径、はんだこて、はんだ付け温度、はんだ量など、最適なはんだ付け条件を設定して作業をしてください。 
    はんだ付け条件により、はんだ付けの品質に影響を及ぼす場合があります。

開発者からのコメント

初心者から熟練作業者まで、様々な部品に対応可能な設計です。

メーカー紹介

大阪にあるはんだメーカーです。やに入りはんだやソルダペーストなどを製造しております。アルミやステンレスへはんだ付けできるはんだなど、ユニークな製品も取り扱っております。

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 線径(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

線径

(mm)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
1
4562155670157
116-6611
1個
1.2
4562155670164
116-6620
1個
1.6
4562155670171
116-6638
1個
2
4562155670188
116-6646
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,8089,413
( 10,354 )
1日目
9,8079,317
( 10,249 )
1日目
9,6109,223
( 10,145 )
1日目
9,8089,413
( 10,354 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・飛散防止対応高信頼性のB等級フラックス入りはんだです。
・スリットがないためφ0.2mmの線径まで加工可能で精密電子部品に最適です。
・長期間保存しても、フラックスの吸湿劣化がなく残渣の絶縁性良好です。
・発煙も少なくほとんど無臭です。
【用途】
・電気・電子機器の配線・接続。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

糸はんだ スーパーロヂン 60GXBのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
現場の修理用
5
満足度:5.0
電気部品の修理用に購入。 安価なタイプですが問題なく使用できます。 なくなればまたリピートします。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
糸はんだ スーパーロヂン 60GXB
糸はんだ スーパーロヂン 50GXB
糸はんだ スーパーロヂン 60GXM3
糸はんだ ステクロン
やに入りはんだ KR-19(Sn60)
やに入りはんだ"KR19-SHRMA"(Sn60)
メーカー石川金属石川金属石川金属石川金属日本アルミット日本アルミ
通常価格9,610-9,261 -7,963 -12,039 -8,648 -15,170
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目〜1日目
形状巻きはんだ巻きはんだ巻きはんだ巻きはんだ巻きはんだ巻きはんだ
鉛入りはんだ/鉛フリーはんだ鉛入りはんだ鉛入りはんだ鉛入りはんだ鉛入りはんだ鉛入りはんだ鉛入りはんだ
フラックス(やに)フラックス入りフラックス入りフラックス入りフラックス入りフラックス入りフラックス入り
成分合金組成:すず含有率60%、鉛40%合金組成:すず含有率50%、鉛50%合金組成:すず含有率60%、鉛40%合金組成:すず含有率60%、鉛40%合金組成(すず:60%、鉛:40%)合金組成(すず:60%、鉛:40%)
融点(℃)183~190183~215183~190183~190183~190183~190
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はんだカテゴリの売れ筋ランキング