ファクトリーサプライ用品技術窓口

高密度ポリエチレン内装缶 4620-39

高密度ポリエチレン内装缶

通常単価(税別)
7,670
税込単価
8,437
通常出荷日:9日目

スチールとPEの2重構造で、UN規格性能を満たした容器。【特長】・ペール缶の中には成型されたPE容器が...

詳細を確認
  • 容量(L)
    21~
  • 材質
    金属
  • 詳細容量 (L)
    22
  • 内径 (mm)
    286
  • 高さ (mm)
    413
  • 本体/オプション
    本体
  • トラスココード
    460-1459
  • 板厚(mm)
    0.5
  • 質量 (kg)
    2.9
  • 特長
    UN規格(日本船舶用品検定協会)合格品
  • 詳細材質
    ティンフリースチール(JIS G 3315)
  • 材質:内装
    ポリエチレン(HDPE)
  • 内容量
    1缶

型番:

4620-39
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

商品の外観

商品の外観

  • 耐薬品性に優れた高密度ポリエチレンの内装と、耐衝撃性に優れた鋼製のペール缶との二重構造。
  • UN規格にも適合(UN規格:国際船舶運送容器基準)。
  • 色:紺
  • 容量:22L
  • 高さ:413mm
  • 内径:286mm
  • 板厚:0.5mm
  • 質量:2.9kg
  • 材質 外装:ティンフリースチール(JIS​G​3315)、内装:ポリエチレン(HDPE)
  • 製造国:日本

4620-39の仕様・寸法情報

容量(L)
21~
材質
金属
詳細容量(L)
22
内径(mm)
286
高さ(mm)
413
本体/オプション
本体
トラスココード
460-1459
板厚(mm)
0.5
質量(kg)
2.9
特長
UN規格(日本船舶用品検定協会)合格品
詳細材質
ティンフリースチール(JIS G 3315)
材質:内装
ポリエチレン(HDPE)
内容量
1缶
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
4620-39

内容量

RoHS?最小発注数量
1缶
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,670
( 8,437 )
9日目

詳細情報

基本情報

スチールとPEの2重構造で、UN規格性能を満たした容器。
【特長】
・ペール缶の中には成型されたPE容器が内装されているため、PEに適正のある内容物を充填可能
・UN:6HA1/X1.4/250適応
・耐薬品性に優れた高密度ポリエチレンの内装と、耐衝撃性に優れた鋼製ペール缶との二重構造になっており、UN規格にも適合しております
・耐薬品、耐酸性に優れた堅牢かつクリーンな容器
【用途】
・危険物の収容、保管および国内外で輸送するための容器に最適
・メタルイオンを嫌う内容物や危険物の保管、運搬容器に最適

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

高密度ポリエチレン内装缶の型番4620-39のページです。 型番4620-39に関する仕様情報を記載しております。
高密度ポリエチレン内装缶のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qシンナーを入れてもいいですか?
A
法規的には問題ありませんが、内装のPEと相性のよくない薬液類もありますのでご留意ください。PEと相性のよくない薬液類用には別の容器をご選定ください。
Q容器は複数回使用できますか。
A
複数回使用できそうな構造ですが、ペール缶は1WAY容器です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高密度ポリエチレン内装缶
ステンレスペール缶BT-20
ラミネートペール缶 BT-20
タイトペール缶TA-20(内側サビ止めコーティング付)
ポリペール缶 1L・2L
ペール缶 (バンドタイプ・UN規格適合品)
メーカージャパンペールジャパンペールジャパンペールジャパンペールアサヒペンエスコ
通常価格7,67015,7794,1934,292346 -5,670
通常出荷日9日目9日目18日目9日目2日目〜1日目
容量(L)21~202020~921~
材質金属金属金属金属プラスチック金属
詳細容量(L)22-----
金属色--
内径(mm)286286286272--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ペール缶カテゴリの売れ筋ランキング