17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 引出し内寸間口(深型)(mm)

    ~mm
  • 引出し内寸奥行(深型)(mm)

    ~mm
  • 引出し内寸深さ(深型)(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 質量(g)

    ~mm
  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 4日以内

ワーキングデスク

通常単価(税別)
84,944118,287
税込単価
93,438130,116
通常出荷日:2日目~4日目

【特長】・工場などの作業現場において、図面を全面的に拡げて打合わせができ、作業用のメモなども添付のマグ...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

引出し内寸間口(深型)

(mm)

引出し内寸奥行(深型)

(mm)

引出し内寸深さ(深型)

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

内容量

最小発注数量
-
-
-
4962286901074
461-8432
28700.0
1台
1個
388
302
100
4962286901081
461-8441
44000.0
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
84,944
( 93,438 )
2日目
118,287
( 130,116 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・工場などの作業現場において、図面を全面的に拡げて打合わせができ、作業用のメモなども添付のマグネットにより取り付け可能です。
・可動ボードが用途に応じて三段階に変えることができます。
・二段引出しのうち、上段の引出しにはロックが付いており、CD-ROMなど、大切なデータの一時的な保管に大変便利です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワーキングデスクのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワーキングデスク
抗菌・抗ウイルスデスク
6Sデスク(軽量作業台)
アルミ製簡易作業台
軽量作業台KKタイプ 4輪車(ペダル昇降移動式)
軽量作業台(分割下棚2枚付) SAE型300Kgタイプ
メーカーMECHANICS(ダイヤ精工)サカエMSTコーポレーショントラスコ中山サカエトラスコ中山
通常価格84,944-35,374 -451,00043,94976,021 -29,205 -
通常出荷日2日目〜3日目3日目1日目5日目2日目〜
商品タイプ軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)
間口 (mm)50075012001500900900
奥行 (mm)510530680560600600
高さ (mm)960640~8402012750740740
均等荷重(kg)3020100150350300
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング