17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

缶スタンド(ペール缶用)

缶スタンド(ペール缶用)

通常単価(税別)
37,90662,186
税込単価
41,69768,405
通常出荷日:1日目

らくらく安全給油できるサビにも強く衛生的でお手入れも簡単なステンレスSUS304製ドラム缶運搬車。【特...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ドラム缶運搬車
  • 本体材質
    ステンレス製
  • 本体/オプション
    本体
  • 材質1
    本体:ステンレス(SUS304)
  • 材質2
    ハンドル:PVC
  • 奥行 (mm)
    460
  • 特長
    サビにも強く衛生的でお手入れも簡単なステンレスSUS304製です。組立はとても簡単です。給油に便利な、液ダレしないポリ蛇口付です。(40パイ用)
  • 仕様
    ポリ蛇口付(φ40mm)
  • 本体材質詳細
    ステンレス(SUS304)
  • 内容量
    1台
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ペール缶用の缶スタンド の仕様

PK - 20S(ペール缶別売り)の外観

PK - 20S(ペール缶別売り)の外観

PK - 20WS(2段式)(ペール缶別売り)の外観

PK - 20WS(2段式)(ペール缶別売り)の外観

適合缶サイズ

適合缶サイズ
ホルダ内径 : 285mm
約365mm

特長

  • サビにも強く衛生的でお手入れも簡単なステンレスSUS304製。
  • 組み立てはとても簡単。
  • 給油に便利な、液ダレしないポリ蛇口付(40パイ用)。

用途

  • 工場内での給油作業 食品工場や飲食店、ビルメンテナンス会社での床面ワックス作業に。
  • 内容物の小出し作業用専用スタンド。

付属品

  • ポリ蛇口付 : φ40(直径40mm)

材質

  • 本体 : ステンレス(SUS304)
  • ハンドル : PVC
  • 車輪 : PP・EVA

注意事項

  • ペール缶は別売。
品番適用本数
(本)
幅×奥行×高
(mm)
キャスター左右側転倒角度
(度)
質量
(kg)
PK-20S1580×460×940584.8
PK-20WS2545×460×1240なし728.5

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • キャスター

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 材質3

  • 傾斜可能角度(°)

  • 高さ(mm)

  • 左右側転倒角度(度)

  • 適用本数(本)

  • 幅(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

キャスター

JANコード

トラスココード

質量

(g)

材質3

傾斜可能角度

(°)

高さ

(mm)

左右側転倒角度(度)

適用本数(本)

(mm)

用途

内容量

最小発注数量
4962286901210
431-3771
4800.0
車輪:PP・EVA
58
940
58
1
580
工場内での給油作業 食品工場や飲食店、ビルメンテナンス会社での床面ワックス作業に。
1台
1個
なし
4962286901258
431-3780
8500.0
-
72
1240
72
2
545
工場内での給油作業 食品工場や飲食店、ビルメンテナンス会社での床面ワックス作業に。内容物の小出し作業用専用スタンドです。
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,906
( 41,697 )
1日目
62,186
( 68,405 )
1日目

詳細情報

基本情報

らくらく安全給油できるサビにも強く衛生的でお手入れも簡単なステンレスSUS304製ドラム缶運搬車。
【特長】
・組立はとても簡単で、給油に便利な液ダレしないポリ蛇口付(φ40(直径40mm)用)。
・缶のセットはワンタッチで缶は収納リング内に上から入れるだけでピッタリ収まる。
・脱落防止用ストッパーで缶を固定するだけ。
・給油は専用ハンドルを傾けるだけでOKで持ち上げる手間も無く、労力軽減・楽々作業。
【用途】
・自動車整備・板金工場・製造工場など。
・工場内での給油作業、食品工場や飲食店・ビルメンテナンス会社での床面ワックス作業に。
・各種オイル類・ワックス・塗料・潤滑油・マシン油などでペール缶形状のもの。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

缶スタンド(ペール缶用)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q2段式にキャスターはつけられますか。
A
安全性の観点より、一段式でのご用意のみとなっております。
Qペール缶と一斗缶を併用できますか。(2段式使用時)
A
弊社オプション(別途)缶スタンドホルダーをご用意しております。 例:上段:一斗缶、下段:ペール缶

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
缶スタンド(ペール缶用)
缶スタンド(一斗缶用)
浅型段ボール・バックインコンテナ用スタンド
ペール缶スタンド
一斗缶スタンド
ペール缶用スタンド ST20-1
メーカーMECHANICS(ダイヤ精工)MECHANICS(ダイヤ精工)MECHANICS(ダイヤ精工)MECHANICS(ダイヤ精工)MECHANICS(ダイヤ精工)東京硝子器械
通常価格37,906-36,413 -25,94720,027 -19,895 -35,666
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目6日目
商品タイプドラム缶運搬車ドラム缶運搬車ドラム缶運搬車ドラム缶運搬車ドラム缶運搬車その他台車
本体材質ステンレス製ステンレス製スチール製スチール製スチール製ステンレス製
本体/オプション本体本体本体本体本体オプション
材質1本体:ステンレス(SUS304)本体:ステンレス(SUS304)-本体:スチール本体:スチール-
材質2ハンドル:PVCハンドル:PVC----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

特殊台車カテゴリの売れ筋ランキング