17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

一斗缶スタンド

一斗缶スタンド

通常単価(税別)
12,49819,686
税込単価
13,74821,655
通常出荷日:1日目

らくらく安全給油、傾けるだけでOKな安全で経済的で清潔なドラム缶運搬車。【特長】・組み立ては簡単(10...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ドラム缶運搬車
  • 本体材質
    スチール製
  • 本体/オプション
    本体
  • 材質1
    本体:スチール
  • 幅 (mm)
    530
  • 適合容器
    一斗缶
  • 特長
    組み立ては簡単です。(10分程度で組み立て可能)缶のセットはワンタッチでできます。給油はハンドルを傾けるだけで、安全・経済的で清潔に容易に給油できます。
  • 用途
    工場内での給油作業 食品工場や飲食店、ビルメンテナンス会社での床面ワックス作業に。
  • 仕様
    ポリ蛇口付(φ40mm)
  • 内容量
    1台
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

缶スタンドの外観

組立ては簡単

レンチとドライバーさえあれば簡単に組み立てられる。

缶のセットはワンタッチ

缶は収納リング内に上から入れるだけでピッタリ収まる。あとは脱落防止用ストッパーで缶を固定するだけ。

給油はハンドルを傾けるだけ

給油は専用ハンドルを傾けるだけでOK。持ち上げる手間モ無く、労力軽減・楽々作業。

ポリ蛇口付き

ポリ蛇口付きだから油等のこぼれ、たれ、もなく確実に容器に給油できとても経済的で清潔な作業が可能となる。

キャスター付き

移動式だからいつでもどこでも運搬可能。

適合缶サイズ(238×238×349mm)

適合缶サイズ(238×238×349mm)

使用例

使用例

(一寸缶別売り)

(一寸缶別売り)

KK-18

適用本数:1本
幅×奥行×高さ:530×460×940mm
キャスター:有
左右側転傾角度:58度
質量:4.35kg

KK-18W

適用本数:2本
幅×奥行×高さ:530×400×1,200mm
キャスター:なし
左右側転傾角度:72度
質量:5.80kg

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • キャスター

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 傾斜可能角度(°)

  • 奥行(mm)

  • 高さ(mm)

  • 左右側転倒角度(度)

  • 適用本数(本)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

キャスター

JANコード

トラスココード

質量

(g)

傾斜可能角度

(°)

奥行

(mm)

高さ

(mm)

左右側転倒角度(度)

適用本数(本)

内容量

最小発注数量
4962286901029
331-6114
4350.0
58
460
940
58
1
1台
1個
なし
4962286901043
331-6122
5800.0
72
400
1200
72
2
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,498
( 13,748 )
1日目
19,686
( 21,655 )
1日目

詳細情報

基本情報

らくらく安全給油、傾けるだけでOKな安全で経済的で清潔なドラム缶運搬車。
【特長】
・組み立ては簡単(10分程度で組み立て可能)。
・缶のセットはワンタッチで可能。
・給油はハンドルを傾けるだけで、安全・経済的で清潔に容易に給油可能。
​・ポ​リ​蛇​口​付​ : ​Φ​4​0(直径40​m​m​)。
・材質は​本​体​ :​ ス​チ​ー​ル。
【用途】
・工場内での給油作業 食品工場や飲食店、ビルメンテナンス会社での床面ワックス作業に。
・金属加工・塗装業、建築現場、造園業などで使用する塗料、シンナー、防腐剤などで一斗缶形状のものに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

一斗缶スタンドのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q2段式にキャスターはつけられますか。
A
安全性の観点より、一段式でのご用意のみとなっております。
Qペール缶と一斗缶を併用できますか。(2段式使用時)
A
弊社オプション(別途)缶スタンドホルダーをご用意しております。 例:上段:一斗缶、下段:ペール缶

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
一斗缶スタンド
ペール缶スタンド
浅型段ボール・バックインコンテナ用スタンド
缶スタンド(一斗缶用)
缶スタンド(ペール缶用)
一斗缶用スタンド ST18-1
メーカーMECHANICS(ダイヤ精工)MECHANICS(ダイヤ精工)MECHANICS(ダイヤ精工)MECHANICS(ダイヤ精工)MECHANICS(ダイヤ精工)東京硝子器械
通常価格12,498-20,027 -25,94736,413 -37,906 -35,666
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目6日目
商品タイプドラム缶運搬車ドラム缶運搬車ドラム缶運搬車ドラム缶運搬車ドラム缶運搬車その他台車
本体材質スチール製スチール製スチール製ステンレス製ステンレス製ステンレス製
本体/オプション本体本体本体本体本体オプション
材質1本体:スチール本体:スチール-本体:ステンレス(SUS304)本体:ステンレス(SUS304)-
幅(mm)530530545---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

特殊台車カテゴリの売れ筋ランキング