17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

伸縮式コンテナ台車 ビックカート

伸縮式コンテナ台車 ビックカート

通常単価(税別)
84,691128,104
税込単価
93,160140,914
通常出荷日:4日目

ラクラク移動可能なコンテナ移動の超省力化カート。【特長】・調整幅内は自由に寸法の調整が可能。・床置きの...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    コンテナ台車
  • 本体材質
    スチール製
  • 本体/オプション
    本体
  • 材質(キャスター後輪)
    ウレタン
  • 材質1
    本体:スチール
  • 材質2
    表面処理:三価クロムメッキ仕上げ
  • 特長
    調整幅内は自由に寸法の調整ができます。床置きのコンテナボックスをそのまますくい上げることができます。小型軽量の運搬車です。労働災害を防止できます。(ギックリ腰・落下事故・腱鞘炎など)
  • 仕様
    組立式 固定ハンドルタイプ 自在キャスター、固定キャスター各2個 ロータリーロック採用
  • 表面処理材質
    三価クロムメッキ仕上げ
  • 組立目安
    1人5分
  • 内容量
    1台
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

ビックカートの外観

BC-80

均等荷重:80kg
長さ×幅×高さ:870×403〜603×848mm
調節幅:315~515mm
場高:30mm
組立目安:1人5分
質量:17kg
前輪:ゴム、後輪 : ウレタン

BC-150

均等荷重:150kg
長さ×幅×高さ:1004×456〜676×892mm
調節幅:340〜560mm
場高:40mm
組立目安:1人5分
質量:28kg
前輪:ウレタン、後輪 : ウレタン

  • ※ テーパータイプのコンテナには別途アタッチメントを取り付ける必要あり。

ビックカートの操作方法

1. 床に置いたコンテナーボックス底部の隙間にフォークの爪を差し込む。

1. 床に置いたコンテナーボックス底部の隙間にフォークの爪を差し込む。

2.フォークを挿入後ペダルをゆっくりと踏み込む。

2.フォークを挿入後ペダルをゆっくりと踏み込む。

3. 持ち上げ完了。コンテナボックスを下ろす際には再度ペダルを踏み込む。

3. 持ち上げ完了。コンテナボックスを下ろす際には再度ペダルを踏み込む。

調整幅と仕様について

本機幅調節()内軽量車

本機幅調節()内軽量車

持ち上げ用爪、340mm(315mm)最小、560mm(515mm)最大
調整幅(コンテナー幅+10mm)、680mm(600mm)

※寸法図
  • ※ 寸法図

破線はフォーク上昇時を示す。

 BC-80下降時BC-80上昇時BC-150下降時BC-150上昇時
全長 A1827933
全長 A28701004
全高 B848848892892
ペダル高 C1230298
ペダル高 C2104142
フォーク高 D18995
フォーク高 D2119135
フォーク高 E85859191
フォーク幅 F44445858
フォーク爪幅 G22222222
  • ※ 寸法図参照

ビックカート下降時・上昇時各部寸法

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • 均等荷重(kg)

  • 材質(キャスター前輪)

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 高さ(mm)

  • 調整幅(mm)

  • 長さ(mm)

  • 幅(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

均等荷重

(kg)

材質(キャスター前輪)

トラスココード

質量(g)

高さ(mm)

調整幅(mm)

長さ(mm)

幅(mm)

内容量

RoHS?最小発注数量
80
ゴム
294-0833
17000.0
848
315~515
870
403~603
1台
10
1個
150
ウレタン
294-0825
28000.0
892
340~560
1004
456~676
1台
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
84,691
( 93,160 )
4日目
128,104
( 140,914 )
4日目

詳細情報

基本情報

ラクラク移動可能なコンテナ移動の超省力化カート。
【特長】
・調整幅内は自由に寸法の調整が可能。
・床置きのコンテナボックスをそのまますくい上げることが可能。
・小型軽量の運搬車。
・労働災害を防止が可能(ギックリ腰・落下事故・腱鞘炎など)。
・組立式で固定ハンドルタイプ。
【用途】
・コンテナの移動の省力化に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

伸縮式コンテナ台車 ビックカートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
伸縮式コンテナ台車 ビックカート
伸縮式コンテナ台車 ルートボーイ202型
伸縮式コンテナ台車 ルートボーイ201型
伸縮式コンテナ台車ルートボーイ302型
伸縮式コンテナ台車ルートボーイ301型
伸縮式樹脂台車
メーカーアオノルート工業ルート工業ルート工業ルート工業サカエ
通常価格84,691-4,852 -5,767 -7,950 -8,210 -7,075 -
通常出荷日4日目1日目〜1日目〜1日目1日目3日目
商品タイプコンテナ台車コンテナ台車コンテナ台車コンテナ台車コンテナ台車コンテナ台車
本体材質スチール製スチール製スチール製スチール製スチール製樹脂製
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
材質(キャスター後輪)ウレタン-----
材質1本体:スチール-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンテナ台車カテゴリの売れ筋ランキング