17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 均等荷重(kg)

    ~mm
  • フォーク寸法 幅(mm)

    ~mm
  • フォーク高さ 最低(mm)

    ~mm
  • フォーク高さ 最高(mm)

    ~mm
  • ハンドル回転数(回)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • ストローク(mm)

    ~mm
  • フォーク寸法(mm)スライド外幅

  • 全高(mm)

    ~mm
  • 最大フォーク高さ(mm)

    ~mm
  • 最低フォーク高さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内
      • 34日以内
      • 39日以内
      • 60日以内

    リフターリフトラー (手巻式)

    リフターリフトラー (手巻式)
    通常単価(税別)
    263,001358,698
    税込単価
    289,301394,568
    通常出荷日:8日目~60日目

    上げる、降ろす、運ぶ、使いやすいエコノミーなワイヤーロープ手動巻取式リフター。【特長】・自動メカニカル...

    詳細を確認
    • 商品画像は一例です。型番により細部の形状、寸法などが異なります。
    • 車上渡しになります。配送車からの荷下ろし、搬入などはお届け先においてご対応お願いします。
    未確定:候補が6型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    商品情報

    上げる、降ろす、運ぶ、使いやすいエコノミーな手動式リフター

    リフターリフトラー手動式の外観

    最大積載量350~990kg、最高位1.35m~1.8m、昇降、走行とも手動式。フォークの幅は調整可能。
    ウィンチユニットは、独自のワイヤーロープ手動巻取式で効率のよい設計。自動メカニカルブレーキ(逆転防止装置)により、フォーク部(荷受部)は任意の位置で停止。(ラチェットポール2個取付けによる二重安全構造)
    クランクハンドルを右に回せば上昇、左に回せば下降、手を離せば停止。クランクハンドルの長さは調整式なので、軽質量の時や下降する時は、短くして効率的に使用可能。
    ワイヤーたるみ止め機構の内蔵により、ワイヤートラブルがない安全設計。最下位置または、下降中フォーク部(荷受部)が障害物に当たって停止した時には、クランクハンドルは左に回転せず、ワイヤーロープが規定以上にたるむのを防止。ワイヤーシーブは、樹脂を使用して軸受部には、ボールベアリングを内蔵しているため回転がスムーズ。
    フットブレーキは1タッチ2ロックの足踏式、軽い力で簡単操作(調整付)。ジャッキアップ機構ではないので、大きな操作力は必要とせず、また2点ロック式で安全性を損なうことはない。

    製品仕様

    メカニカルブレーキ及びワイヤーたるみ止め機構

    メカニカルブレーキ及びワイヤーたるみ止め機構

    フットブレーキ機構(1タッチ2ロックの足踏式)

    フットブレーキ機構(1タッチ2ロックの足踏式)

    ワイヤーロープ切断時、落下防止安全装置自由落下検知による瞬時停止(オプション)

    ワイヤーロープ切断時、落下防止安全装置自由落下検知による瞬時停止(オプション)

    ※寸法図(全高、長さ、フォークスライド外幅、フォーク高さ)

    ※寸法図(全高、長さ、フォークスライド外幅、フォーク高さ)

    • 手動走行式
    • 昇降方式:手巻式
    • 前車輪:固定キャスター2個
    • 後車輪:自在キャスター2個(フットブレーキ付)
    品番均等荷重
    (kg)
    荷重中心距離
    (mm)
    フォーク寸法(mm)
    幅×長さ
    フォーク寸法(mm)
    スライド外幅
    全高
    (mm)
    フォーク高さ
    (mm)
    ハンドル回転数
    (回)
    車輪径(mm)
    前輪/後輪
    質量
    (kg)
    35035030060×600140~620185090~15006090(ウレタン)/150(ゴム)80
    500S50030075×600170~690222590~180011590(ウレタン)/150(ゴム)100
    100099030075×600170~6901910150~1350141150(ウレタン)/150(ウレタン)135
    • ※ 寸法図(全高、長さ、フォークスライド外幅、フォーク高さ)参照

    発注単位1台

    寸法図

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    注文停止中
    注文停止中
    注文停止中
    注文停止中
    注文停止中

    均等荷重(kg)

    フォーク寸法 幅(mm)

    フォーク高さ 最低(mm)

    フォーク高さ 最高(mm)

    ハンドル回転数

    (回)

    JANコード

    トラスココード

    ストローク(mm)

    フォーク寸法(mm)スライド外幅

    全高(mm)

    最大フォーク高さ(mm)

    最低フォーク高さ(mm)

    質量

    (kg)

    後車輪

    車輪径前輪/後輪

    (mm)

    最小発注数量
    990
    75
    150
    1350
    141
    4560118391064
    457-6870
    1200
    170~690
    1910
    1350
    150
    135
    ウレタン、自在キャスター×2、フットブレーキ付
    150/150
    1個
    250
    60
    90
    1500
    40
    -
    457-6896
    1410
    140~620
    1850
    1500
    90
    80
    ゴム、自在キャスター×2、フットブレーキ付
    90/150
    1個
    350
    60
    90
    1500
    60
    4560118391026
    457-6900
    1410
    140~620
    1850
    1500
    90
    80
    ゴム、自在キャスター×2、フットブレーキ付
    90/150
    1個
    500
    75
    90
    1500
    95
    -
    457-6934
    1410
    170~690
    1925
    1500
    90
    95
    ゴム、自在キャスター×2、フットブレーキ付
    90/150
    1個
    500
    75
    90
    1800
    115
    4560118391040
    457-6942
    1710
    170~690
    2225
    1800
    90
    100
    ゴム、自在キャスター×2、フットブレーキ付
    90/150
    1個
    800
    75
    150
    1500
    107
    4560118391057
    457-6977
    1350
    170~690
    1910
    1500
    150
    115
    ウレタン、自在キャスター×2、フットブレーキ付
    150/150
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    358,698
    ( 394,568 )
    8日目
    305,806
    ( 336,387 )
    39日目
    263,001
    ( 289,301 )
    34日目
    300,224
    ( 330,246 )
    39日目
    297,470
    ( 327,217 )
    60日目
    332,000
    ( 365,200 )
    39日目

    詳細情報

    基本情報

    上げる、降ろす、運ぶ、使いやすいエコノミーなワイヤーロープ手動巻取式リフター。
    【特長】
    ・自動メカニカルブレーキ(逆転防止装置)により、フォーク部(荷受部)は任意の位置で停止します。
    ・ラチェットポール2個取付けによる二重安全構造、クランクハンドルを右に回せば上昇、左に回せば下降、手を離せば停止します。
    ・クランクハンドルの長さは調整式ですので、軽質量の時や下降する時は、短くして効率的にご使用になれます。
    ・ワイヤーたるみ止め機構の内蔵により、ワイヤートラブルがない安全設計です。
    ・最下位置または、下降中フォーク部(荷受部)が障害物に当たって停止した時には、クランクハンドルは左に回転せず、ワイヤーロープが規定以上にたるむのを防止します。
    ・ワイヤーシーブは、樹脂を使用して軸受部には、ボールベアリングを内蔵しているため回転がスムーズ。
    ・フットブレーキは1タッチ2ロックの足踏式、軽い力で簡単操作(調整付)。
    ・ジャッキアップ機構ではないので大きな操作力は必要とせず、また2点ロック式なので安全性を損なうことはありません。
    ・最大積載量350~990kg、最高位1.35m~1.8m、昇降、走行とも手動式。
    ・フォークの巾は調整することができます。
    【主な用途】
    ・金型の着脱
    ・パレットの運搬
    ・単体で重い物の取扱い(金型の交換等)や昇降に加え微調整が必要な作業(真空炉、電気炉等)

    ご注意

    • 商品画像は一例です。型番により細部の形状、寸法などが異なります。
    • 車上渡しになります。配送車からの荷下ろし、搬入などはお届け先においてご対応お願いします。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    リフターリフトラー (手巻式)のレビュー
    4.5平均満足度:4.52件のレビュー
    装置の移動
    4
    満足度:4.0
    高い場所に装置を上げ下げする必要から、1800mmまで持ち上げられるものとして500Sの型番を見つけました。受注生産との...もっと読む
    2人が参考にしています。
    簡易的な荷役作業
    5
    満足度:5.0
    油圧シリンダ式のものはよくありますが, 半屋外での使用が想定されたので, メンテナンスの容易そうなワイヤー式のこちらにし...もっと読む
    1人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    リフターリフトラー (手巻式)
    リフターサブE (バッテリー油圧式)
    ハンドリフトHL型 (手巻式)
    コゾウスタッカー 足踏み油圧式
    コゾウリフター バッテリー油圧式・幅広タイプ
    ビシャモン バッテリー上昇走行式リフター スクーパー
    メーカーカントーカントー京町産業車輌トラスコ中山トラスコ中山スギヤス
    通常価格263,001-553,609132,129 -320,852530,042 -1,146,483 -
    通常出荷日8日目〜4日目4日目14日目9日目〜11日目〜
    商品タイプ移動式リフター移動式リフター移動式リフター移動式リフターフォークリフト移動式リフター
    フォーク寸法 長さ(mm)60050050090010001080
    ハンドル-
    ジャバラ-
    荷重中心距離(mm)300250----

    ハンドリフターカテゴリの売れ筋ランキング