17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

UACJ 平ケース(ブロンズ・シルバー) N-415-SL

UACJ 平ケース(ブロンズ・シルバー)

通常単価(税別)
181,081
税込単価
199,189
通常出荷日:16日目

アルミフレームの平ケース。【特長】・ショーケース内の製品がよく見える。【用途】・ショールーム。・来客打...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ショーケース
  • 高さ(mm)
    917
  • 均等積載量(kg/段)
    25
  • 本体/オプション
    本体
  • 本体色
    シルバー
  • 材質1
    フレーム:アルミ型材
  • 材質2
    腰部:ポリ合板
  • 材質3
    ガラス:フロートガラス
  • 仕様
    カギなし
  • 内容量
    1台

型番:

N-415-SL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ケース内の製品レイアウトがよく見える

N-415-SL(シルバー)

N-415-SL(シルバー)

仕様

  • カギなし

用途

  • ショールーム・来客打合せルーム・玄関などに設置

材質

  • フレーム:アルミ型材
  • 腰部:ポリ合板
  • ガラス:フロートガラス

製造国

  • 日本

製品仕様

品番間口×奥行×高さ
(mm)
均等積載量
(kg/段)
本体色質量
(kg)
N-415-SL1200×450×91725シルバー45.76

N-415-SLの仕様・寸法情報

商品タイプ
ショーケース
間口(mm)
1200
奥行(mm)
450
高さ(mm)
917
均等積載量(kg/段)
25
本体/オプション
本体
本体色
シルバー
トラスココード
455-1486
材質1
フレーム:アルミ型材
材質2
腰部:ポリ合板
材質3
ガラス:フロートガラス
質量(kg)
45.76
仕様
カギなし
内容量
1台
RoHS?
6
-
-

絞り込み条件

  • 間口(mm)

  • 奥行(mm)

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 16日以内

型番リスト

表示件数
型番
N-415-SL

間口(mm)

奥行(mm)

トラスココード

質量

(kg)

内容量

RoHS?最小発注数量
1200
450
455-1486
45.76
1台
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
181,081
( 199,189 )
16日目

詳細情報

基本情報

アルミフレームの平ケース。
【特長】
・ショーケース内の製品がよく見える。
【用途】
・ショールーム。
・来客打合せルーム・玄関などに設置。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

UACJ 平ケース(ブロンズ・シルバー)の型番N-415-SLのページです。 型番N-415-SLに関する仕様情報を記載しております。
UACJ 平ケース(ブロンズ・シルバー)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
UACJ 平ケース(ブロンズ・シルバー)
ディスプレイオリコン6030
小型冷蔵ショーケース LGUシリーズ
フォルテッシュハイケースR(プッシュ錠付)
小形冷蔵ショーケース SSBシリーズ
小形冷蔵ショーケース USBシリーズ
メーカー日本アルミ三甲福島工業HAYANOホシザキ電機ホシザキ電機
通常価格181,0818,970212,810 -261,934124,915 -169,232 -
通常出荷日16日目1日目1日目8日目11日目11日目
商品タイプショーケースショーケースショーケースショーケースショーケースショーケース
高さ(mm)917302800---
均等積載量(kg/段)25--15--
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
本体色シルバー-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ショーケース・ディスプレイラックカテゴリの売れ筋ランキング