17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

DV型 1/2TON ドラム缶吊クランプ D2750

DV型 1/2TON ドラム缶吊クランプ

通常単価(税別)
31,228
税込単価
34,351
通常出荷日:1日目

JIS Z1601のドラム缶専用です。ドラム缶の外周にカムがタッチするように取り付けますと、ワンタッチ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ドラム缶用吊りクランプ
  • 基本使用荷重 (t)
    0.5
  • クランプ幅 最小 (mm)
    1
  • クランプ幅 最大 (mm)
    1.6
  • JANコード
    4942411527508
  • トラスココード
    448-6242
  • 質量(g)
    1300.0
  • 寸法(mm)H
    200
  • 寸法(mm)L
    87
  • 寸法(mm)D
    40
  • 特長
    JIS Z1601のドラム缶専用です。ドラム缶の外周にカムがタッチするように取り付けますと、ワンタッチで吊上げることができます。垂直吊・水平吊・反転が出来ます。
  • 用途
    ドラム缶吊り作業。
  • 内容量
    1台

型番:

D2750
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

D2750の仕様・寸法情報

商品タイプ
ドラム缶用吊りクランプ
基本使用荷重(t)
0.5
クランプ幅 最小(mm)
1
クランプ幅 最大(mm)
1.6
JANコード
4942411527508
トラスココード
448-6242
質量(g)
1300.0
寸法(mm)H
200
寸法(mm)L
87
寸法(mm)D
40
特長
JIS Z1601のドラム缶専用です。ドラム缶の外周にカムがタッチするように取り付けますと、ワンタッチで吊上げることができます。垂直吊・水平吊・反転が出来ます。
用途
ドラム缶吊り作業。
内容量
1台
RoHS?
10

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
D2750

内容量

RoHS?最小発注数量
1台
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,228
( 34,351 )
1日目

詳細情報

基本情報

JIS Z1601のドラム缶専用です。ドラム缶の外周にカムがタッチするように取り付けますと、ワンタッチで吊上げることができます。垂直吊・水平吊・反転が出来ます。ドラム缶吊り作業。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

DV型 1/2TON ドラム缶吊クランプの型番D2750のページです。 型番D2750に関する仕様情報を記載しております。
DV型 1/2TON ドラム缶吊クランプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DV型 1/2TON ドラム缶吊クランプ
DV-ARM型 1/2TON ドラム缶吊クランプ
U字溝縦吊りクランプ“CU-M型”(マシンタイプ)
U字溝縦吊りクランプ“CU-H型”(グリップ付ハンドタイプ)
型枠・パネル吊クランプ
ドラム缶リフター EA984DR-16
メーカー三木ネツレン三木ネツレン三木ネツレン三木ネツレンスーパーツールエスコ
通常価格31,22853,73918,29018,29016,45349,410
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目
商品タイプドラム缶用吊りクランプドラム缶用吊りクランプU字溝用クランプU字溝用クランプパネル吊りクランプドラム缶用吊りクランプ
基本使用荷重(t)0.50.50.250.250.11.36
クランプ幅 最小(mm)1150305495.3
クランプ幅 最大(mm)1.61.6806080647.7
JANコード4942411527508494241152751549424115300104942411530003--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊りクランプカテゴリの売れ筋ランキング