ファクトリーサプライ用品技術窓口

U字溝縦吊りクランプ“CU-M型”(マシンタイプ) F3001

U字溝縦吊りクランプ“CU-M型”(マシンタイプ)

通常単価(税別)
18,290
税込単価
20,119
通常出荷日:1日目

ネツレンU字溝吊クランプは、安全性を最重点に軽量で耐久性があり、手軽に作業ができます。U字溝・フリュー...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    U字溝用クランプ
  • 基本使用荷重 (t)
    0.25
  • クランプ幅 最小 (mm)
    50
  • クランプ幅 最大 (mm)
    80
  • JANコード
    4942411530010
  • トラスココード
    448-6340
  • 質量(g)
    2200.0
  • 寸法(mm)H
    318
  • 寸法(mm)H2
    85
  • 寸法(mm)L
    167
  • 寸法(mm)D
    50
  • タイプ
    マシンタイプ
  • 特長
    ネツレンU字溝吊クランプは、安全性を最重点に軽量で耐久性があり、手軽に作業ができます。
  • 用途
    U字溝・フリュームなどの施工にクレーン等による布設工事に
  • 内容量
    1台

型番:

F3001
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

F3001の仕様・寸法情報

商品タイプ
U字溝用クランプ
基本使用荷重(t)
0.25
クランプ幅 最小(mm)
50
クランプ幅 最大(mm)
80
JANコード
4942411530010
トラスココード
448-6340
質量(g)
2200.0
寸法(mm)H
318
寸法(mm)H2
85
寸法(mm)L
167
寸法(mm)D
50
タイプ
マシンタイプ
特長
ネツレンU字溝吊クランプは、安全性を最重点に軽量で耐久性があり、手軽に作業ができます。
用途
U字溝・フリュームなどの施工にクレーン等による布設工事に
内容量
1台
RoHS?
10

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
F3001

内容量

RoHS?最小発注数量
1台
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,290
( 20,119 )
1日目

詳細情報

基本情報

ネツレンU字溝吊クランプは、安全性を最重点に軽量で耐久性があり、手軽に作業ができます。U字溝・フリュームなどの施工にクレーン等による布設工事に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

U字溝縦吊りクランプ“CU-M型”(マシンタイプ)の型番F3001のページです。 型番F3001に関する仕様情報を記載しております。
U字溝縦吊りクランプ“CU-M型”(マシンタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
U字溝縦吊りクランプ“CU-M型”(マシンタイプ)
U字溝縦吊りクランプ“CU-H型”(グリップ付ハンドタイプ)
DV-ARM型 1/2TON ドラム缶吊クランプ
U字溝吊クランプ内張型
コンクリート製品敷設用吊りクランプ(ハンド・マシン両用タイプ)
コンクリート製品用吊りクランプ
メーカー三木ネツレン三木ネツレン三木ネツレンスーパーツールイーグル・クランプイーグル・クランプ
通常価格18,29018,29053,73958,91351,37046,458
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプU字溝用クランプU字溝用クランプドラム缶用吊りクランプU字溝用クランプコンクリート製品用クランプコンクリート製品用クランプ
基本使用荷重(t)0.250.250.50.50.02~0.20.2~1
クランプ幅 最小(mm)50301220/26050025
クランプ幅 最大(mm)80601.6240/290600250
JANコード494241153001049424115300034942411527515---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊りクランプカテゴリの売れ筋ランキング