17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

縦吊りクランプ(使用荷重0.5~1t)

縦吊りクランプ(使用荷重0.5~1t)

通常単価(税別)
36,42673,619
税込単価
40,06980,981
通常出荷日:1日目

吊上荷重の増加に応じて、ますます強い力でかみこむ構造になっています。手動ロックを掛けることで、常に一定...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    縦吊りクランプ
  • クランプ幅 最小 (mm)
    0
  • 用途
    鋼鉄・形鋼などの縦吊り作業。
  • 仕様
    2点吊り用
  • 内容量
    1台
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • 基本使用荷重(t)

  • クランプ幅 最大(mm)

  • 詳細タイプ

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 寸法(mm)H

  • 寸法(mm)H2

  • 寸法(mm)L

  • 寸法(mm)D

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

基本使用荷重

(t)

クランプ幅 最大

(mm)

詳細タイプ

JANコード

トラスココード

質量(g)

寸法(mm)H

寸法(mm)H2

寸法(mm)L

寸法(mm)D

特長

内容量

RoHS?最小発注数量
1
30
V-25ELC型
4942411520233
448-6099
4000.0
314
65
150
55
吊上荷重の増加に応じて、ますます強い力でかみこむ構造になっています。手動ロックを掛けることで、常に一定の初荷重が働き荷重がゼロになってもクランプは、部材よりはずれることはありません。
1台
10
1個
2
30
V-25ELC型
4942411520240
448-6102
5800.0
335
73
166
58
吊上荷重の増加に応じて、ますます強い力でかみこむ構造になっています。手動ロックを掛けることで、常に一定の初荷重が働き荷重がゼロになってもクランプは、部材よりはずれることはありません。
1台
10
1個
0.5
20
MK-V型
4942411520998
448-6129
1900.0
236
52
123
40
吊上荷重の増加に応じて、ますます強い力でかみこむ構造になっています。手動ロックを掛けることで、常に一定の初荷重が働き荷重がゼロになってもクランプは、部材よりはずれることはありません。カムは傷の目立ちにくいローレット目を標準装備しています。
1台
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
46,948
( 51,643 )
1日目
73,619
( 80,981 )
1日目
36,426
( 40,069 )
1日目

詳細情報

基本情報

吊上荷重の増加に応じて、ますます強い力でかみこむ構造になっています。手動ロックを掛けることで、常に一定の初荷重が働き荷重がゼロになってもクランプは、部材よりはずれることはありません。鋼鉄・形鋼などの縦吊り作業。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

縦吊りクランプ(使用荷重0.5~1t)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
縦吊りクランプ(使用荷重0.5~1t)
縦吊り・横吊り兼用クランプ“HV-G型”(手動ロック式)
縦吊りクランプ“V-25-N型”(ワンタッチ安全ロック式)
U字溝縦吊りクランプ“CU-M型”(マシンタイプ)
DV-ARM型 1/2TON ドラム缶吊クランプ
U字溝縦吊りクランプ“CU-H型”(グリップ付ハンドタイプ)
メーカー三木ネツレン三木ネツレン三木ネツレン三木ネツレン三木ネツレン三木ネツレン
通常価格36,426-36,426 -34,903 -18,29053,73918,290
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ縦吊りクランプ横吊りクランプ縦吊りクランプU字溝用クランプドラム缶用吊りクランプU字溝用クランプ
クランプ幅 最小(mm)00050130
用途鋼鉄・形鋼などの縦吊り作業。フェイス巾の短いものを吊るのに最適。鋼鉄・形鋼などの縦吊り作業。U字溝・フリュームなどの施工にクレーン等による布設工事にドラム缶吊り作業。U字溝・フリュームなどの施工に。クレーン等による布設工事に。
仕様2点吊り用縦横兼用2点吊り用---
内容量1台1台1台1台1台1台

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊りクランプカテゴリの売れ筋ランキング