17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

縦吊りクランプ“V-25-N型”(ワンタッチ安全ロック式)

縦吊りクランプ“V-25-N型”(ワンタッチ安全ロック式)

通常単価(税別)
34,90387,229
税込単価
38,39395,952
通常出荷日:1日目

吊上荷重の増加に応じて、ますます強い力でかみこむ構造になっています。吊環を「押す、引く」のワンタッチ操...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    縦吊りクランプ
  • クランプ幅 最小 (mm)
    0
  • 特長
    吊上荷重の増加に応じて、ますます強い力でかみこむ構造になっています。吊環を「押す、引く」のワンタッチ操作で、カムを閉じたり又は開放状態にロックすることができます。圧縮コイルばねにより、常に一定の初荷重が働き荷重がゼロになってもクランプは、部材よりはずれることはありません。カムを開放状態で保持できますので、クランプ操作も簡単です。
  • 用途
    鋼鉄・形鋼などの縦吊り作業。
  • 仕様
    2点吊り用
  • 内容量
    1台
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • 基本使用荷重(t)

  • クランプ幅 最大(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 寸法(mm)H

  • 寸法(mm)H2

  • 寸法(mm)L

  • 寸法(mm)D

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

基本使用荷重

(t)

クランプ幅 最大

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

寸法(mm)H

寸法(mm)H2

寸法(mm)L

寸法(mm)D

内容量

RoHS?最小発注数量
0.5
16
4942411520004
448-6072
1600
218
50
91
40
1台
10
1個
2
30
4942411520073
448-6081
6900
386
82
152
65
1台
10
1個
1
25
4942411520042
448-6111
4800.0
353
72
140
60
1台
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,903
( 38,393 )
1日目
87,229
( 95,952 )
1日目
51,084
( 56,192 )
1日目

詳細情報

基本情報

吊上荷重の増加に応じて、ますます強い力でかみこむ構造になっています。吊環を「押す、引く」のワンタッチ操作で、カムを閉じたり又は開放状態にロックすることができます。圧縮コイルばねにより、常に一定の初荷重が働き荷重がゼロになってもクランプは、部材よりはずれることはありません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

縦吊りクランプ“V-25-N型”(ワンタッチ安全ロック式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
縦吊りクランプ“V-25-N型”(ワンタッチ安全ロック式)
縦吊り・横吊り兼用クランプ“HV-G型”(手動ロック式)
縦吊りクランプ(使用荷重0.5~1t)
U字溝縦吊りクランプ“CU-M型”(マシンタイプ)
U字溝縦吊りクランプ“CU-H型”(グリップ付ハンドタイプ)
横吊りクランプ“EASY-S型”(イージークランプ)
メーカー三木ネツレン三木ネツレン三木ネツレン三木ネツレン三木ネツレン三木ネツレン
通常価格34,903-36,426 -36,426 -18,29018,29020,061 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ縦吊りクランプ横吊りクランプ縦吊りクランプU字溝用クランプU字溝用クランプ横吊りクランプ
クランプ幅 最小(mm)0005030-
特長吊上荷重の増加に応じて、ますます強い力でかみこむ構造になっています。吊環を「押す、引く」のワンタッチ操作で、カムを閉じたり又は開放状態にロックすることができます。圧縮コイルばねにより、常に一定の初荷重が働き荷重がゼロになってもクランプは、部材よりはずれることはありません。カムを開放状態で保持できますので、クランプ操作も簡単です。I 形、T 形、アングル、チャンネル等の構造物の吊上げ・反転作業に最適です。-ネツレンU字溝吊クランプは、安全性を最重点に軽量で耐久性があり、手軽に作業ができます。ネツレンU字溝吊クランプは、安全性を最重点に軽量で耐久性があり、手軽に作業ができます。無傷型としても使用可能です。アングル・チャンネル・アイビームとその構造物の専用吊として、吊作業の高能率が約束されるEASY(簡単)なクランプです。S型はカム軸にねじりコイルばねが装着されており、クランプを取り付けた際、手で支え持つ手間はいりません。
用途鋼鉄・形鋼などの縦吊り作業。フェイス巾の短いものを吊るのに最適。鋼鉄・形鋼などの縦吊り作業。U字溝・フリュームなどの施工にクレーン等による布設工事にU字溝・フリュームなどの施工に。クレーン等による布設工事に。アングル・チャンネル・アイビームとその構造物の専用吊。
仕様2点吊り用縦横兼用2点吊り用--横吊り専用
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊りクランプカテゴリの売れ筋ランキング