17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワイヤくせとり機足踏み型 GU

ワイヤくせとり機足踏み型

通常単価(税別)
96,161
税込単価
105,777
通常出荷日:1日目

玉掛けワイヤロープの「くせ」直しと安全チェックができるます。【特長】・両手でワイヤ操作ができます・ワイ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ロープスリング
  • その他
    オプション
  • 対応可能ワイヤ径 (mm)
    12~16
  • 高さ (mm)
    850
  • 長さ (mm)
    420
  • 幅 (mm)
    320
  • JANコード
    4571114955013
  • トラスココード
    390-1629
  • 質量 (kg)
    23
  • 特長
    玉掛けワイヤの「くせ」直しと安全チェックができます。両手でワイヤ操作ができます。ワイヤロープの「くせ」を山形にして受け台に置き谷形にペダルを踏んでくせ直し(矯正)します。大小のくせ直しはペダルの踏み加減で行います。ワイヤ径16mmφ前後の場合は受け台の間隔を広く、12mm前後の場合は狭くすると効果的です。
  • 用途
    鉄工関係全般・林業関係・海運・陸運・港湾荷役・石材・土木関係・コンクリート製品・クレーン車などあらゆる荷役現場。
  • 材質
    ダクタイル鋳鉄(FCD450)SS400
  • 内容量
    1台

型番:

GU
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

玉掛けワイヤの「くせ」直しと安全チェックが可能

GUの外観

GUの外観

GU使用例

GU使用例

品番(GU)、対応可能ワイヤ径 : 12〜16mm、高さ×長さ×幅 : 850×420×320mm、質量 : 23kg
くせ直しができるワイヤ径の上限は個人差がありφ16(直径16mm)前後を目安にする。ペダルの踏み込みが軽く感じた場合や素線の切断を見つけた場合は新しいワイヤロープに交換する。

開発秘話

 

40年の実績があるワイヤーロープの矯正機です。お客様の不便と独自の発想を融合して、便利をカタチにした商品づくりに取り組んでいます。

GUの仕様・寸法情報

商品タイプ
ロープスリング
その他
オプション
対応可能ワイヤ径(mm)
12~16
高さ(mm)
850
長さ(mm)
420
幅(mm)
320
JANコード
4571114955013
トラスココード
390-1629
質量(kg)
23
特長
玉掛けワイヤの「くせ」直しと安全チェックができます。両手でワイヤ操作ができます。ワイヤロープの「くせ」を山形にして受け台に置き谷形にペダルを踏んでくせ直し(矯正)します。大小のくせ直しはペダルの踏み加減で行います。ワイヤ径16mmφ前後の場合は受け台の間隔を広く、12mm前後の場合は狭くすると効果的です。
用途
鉄工関係全般・林業関係・海運・陸運・港湾荷役・石材・土木関係・コンクリート製品・クレーン車などあらゆる荷役現場。
材質
ダクタイル鋳鉄(FCD450)SS400
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
GU

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
96,161
( 105,777 )
1日目

詳細情報

基本情報

玉掛けワイヤロープの「くせ」直しと安全チェックができるます。
【特長】
・両手でワイヤ操作ができます
・ワイヤロープの「くせ」を山形にして受け台に置き谷形にペダルを踏んでくせ直し(矯正)します
・大小の「くせ」直しはペダルの踏み加減でおこないます
・ワイヤー経16mmΦ前後の場合は受け台の間隔を広くすると大変効果的です
・ワイヤー径12mmΦ前後以下の場合は受け台の間隔を狭くすると効果的です
・ペタルの踏み込みが軽く感じた場合や素線の切断を見つけた場合は迷わず廃棄してください
・くせとりの際、危険な素線の切断や、疲労を見つける事ができる
【用途】
・鉄工関係全般・林業関係・海運・陸運・港湾荷役・石材・土木関係・コンクリー製品、クレーン車、その他あらゆる荷役現場

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ワイヤくせとり機足踏み型の型番GUのページです。 型番GUに関する仕様情報を記載しております。
ワイヤくせとり機足踏み型のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qワイヤー径20mmはくせとりできますか。
A
くせとりの目安は、体力の個人差によります。(矯正の目安は、ワイヤー径 10mm~16mm前後です。)
Qワイヤー径10mmくらいですが、くせとりできますか。
A
受け台の間隔を狭くして、ペダルの踏み加減を軽めにして下さい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワイヤくせとり機足踏み型
ステンレス ワイヤーキャッチ A型
ステンレス ワイヤーキャッチ B型
ディスプレイパーツ フック/天井固定/固定金具
玉付きワイヤーロープ用 天井用金具 C3604
壁面用 ワイヤーセット 1.5M ビス止めタイプ
メーカーSYORIN(小林鉄工所)水本機械製作所水本機械製作所ニッサチェインニッサチェインニッサチェイン
通常価格96,1611,276 -725 -718 -7,1431,115
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜5日目1日目
商品タイプロープスリングその他その他その他その他その他
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
対応可能ワイヤ径(mm)12~16-----
高さ(mm)850-----
長さ(mm)420-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワイヤロープスリングカテゴリの売れ筋ランキング