ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ライトパレット(スチール)

ライトパレット(スチール) SPTN7031211
通常単価(税別)
10,553
税込単価
11,608
通常出荷日:4日目

【特長】・超軽量で丈夫です。(一体溶接構造)・屑、破片の発生なく、異物混入のリスクを低減します。・リサ...

詳細を確認
  • 局部荷重・偏荷重の積載物にはご注意ください。フォーク爪をぶつけますと破損する恐れがあります。ご注意ください。

型番:

SPTN7031211
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SPTN7031211の仕様・寸法情報

商品タイプ
パレット
材質(本体)
亜鉛メッキ処理鋼板 SGC570(JIS規格処理鋼板)
仕様
4方差し
最大静荷重 (kg)
4000
最大動荷重 (kg)
1000
間口 (mm)
1100
奥行 (mm)
1100
高さ・厚み (mm)
110
差込口寸法(間口側) 幅(mm)
422.5
差込口寸法((間口側) 高さ(mm)
100
差込口寸法(奥行側) 幅(mm)
265
差込口寸法(奥行側) 高さ(mm)
80
中央桁幅(mm)
85
トラスココード
282-7522
質量(g)
9900.0
材質1
亜鉛メッキ処理鋼板
材質2
SGC570(JIS規格処理鋼板)
内容量
1枚

商品情報

ライトパレット スチール製・単面四方差しの仕様について

ライトパレット スチール製・単面四方差しの仕様について

スチール製パレット「ライトパレット」は、誕生から20年超の実績と経験に裏付けされた信頼から業種を問わず様々なユーザー様にご利用いただいている。
特に木製パレットから他の素材へ切り替えが進んでいる中、ライトパレットは木製同様にオーダーメイド(金型等は不要)を基本とし、輸出の際、必要とされる国際規制(ISPM15)による、燻蒸、熱処理が不要。また、木くずやカビ等の衛生問題も心配がない。
廃棄の際も、木製のような廃棄費用の発生がなく、スクラップとして有価物になる。
一方、スチールの欠点である『重い・高い・錆びる』という問題をクリアしたものがライトパレット。

  • ※ 写真の仕様でのパレット自体の重量は、約10kgです。(1,100×1,100×H110)

製品特長
軽量
0.45mmの厚さのスチールを使用し、軽量化を実現。1,100×1,100サイズで約10kgと超軽量なため、作業効率アップと物流コストダウンに。

低価格
独自の構造(ブロックの形状:意匠登録)、スポット溶接により生産効率を画期的に向上させることで実現。

錆びに強い
溶融亜鉛メッキ鋼板の使用によりスチール特有の赤錆びの発生を防止。

不燃素材
火災リスクの低減。自動倉庫等での消防法にも対応。

環境配慮
木材を使わず森林資源保護に貢献。スチール単一素材でリサイクルが容易。

燻蒸、熱処理不要
輸出処理費用不要でコストダウン。通関手続きスピードアップ。

衛生的
屑・破片の発生無し。異物混入リスクの低減。

含水ゼロ
温度変化による結露の発生無し。

製品仕様

  • 材料:高張力溶融亜鉛メッキ鋼板、0.45mm使用
  • 形状:4方差し、片面・両面仕様製作可、ハンドフォーク使用可(桁側隙80mm、天板側隙間100mm)
  • 耐荷重:動荷重1t、静荷重4t(平置き均等組み付け時)
  • サイズ:1,100×1,100×H110mm
  • 高さ(H):片面:110mm、裏板付:120mmが標準。
項目ライトパレットのメリットライトパレット木製樹脂製ダンボール
重量薄板鋼材を使用し軽量
衛生面破損時に破片が発生せず異物混入リスクなし
耐熱性可燃物不可環境でも使用可
耐水性・耐蝕性水分を含まず結露発生なし。屋外保管可能
輸出入規制燻蒸、熱処理不要
仕様・寸法サイズ・オプション等自由に設計可能
処分リサイクル鋼材として売却可能
価格従来のスチールパレットにない低価格を実現

他素材パレットとの比較
ライトパレットは他素材と比較しても非常にメリットの多いパレット。

この商品の使用例について

さまざまな現場で活躍するライトパレット

さまざまな現場で活躍するライトパレット

業種における採用実績
化学、自動車、建機、電機、工作機械、繊維など

積載物の例

  • カートン
  • 化学原料
  • 金属コイル
  • ドラム缶
  • 自動車部品
  • フィルム(シート、ロール)
  • フレコン
  • 建機部品
  • 紙袋
  • 業務用プロジェクター
  • 強化段ボール
  • 一斗缶
  • 液晶パネル
  • 電子部品
  • 高級紙

など

この商品の使用上の注意について

注意・禁止事項

  • 荷役・輸送・保管用途以外の目的での使用禁止。
  • 著しく錆が発生したパレットの使用禁止。
  • 破損したパレットの使用禁止。
  • 指定重量超過での使用禁止。

使用時の諸注意

  • 雨等により濡れている場合滑りやすくなりますので、荷扱いには得にご注意ください。
  • パレットが破損する恐れがありますので、過度の衝撃を与えないでください。
  • 赤錆が発生する原因となりますので、長期にわたる屋外保管は避けてください。
  • 空パレット保管時は、地震・強風等での倒壊にご注意ください。
  • 端部で怪我をする場合がありますので、取扱時には手袋を着用してください。
  • 思わぬ事故につながる可能性がありますので、なるべく平坦な場所でご使用ください。
  • 溶接の花火や直火でパレットに孔が開くことがありますのでご注意ください。
  • 冷凍倉庫や寒冷地では材料の強度が劣化する場合がありますので使用は避けてください。
  • 強酸性や強アルカリ性の薬品などが付着すると腐食する場合がありますので速やかに水で洗浄してください。

型番リスト

表示件数
型番
SPTN7031211

内容量

最小発注数量
1枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,553
( 11,608 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・超軽量で丈夫です。(一体溶接構造)
・屑、破片の発生なく、異物混入のリスクを低減します。
・リサイクル性に優れています。
・燻蒸・熱処理が不要です。
・水分を含まず、結露対策に有効です。
【用途】
・輸出ワンウェイ用。
・構内運搬用。

ご注意

  • 局部荷重・偏荷重の積載物にはご注意ください。フォーク爪をぶつけますと破損する恐れがあります。ご注意ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ライトパレット(スチール)の型番SPTN7031211のページです。 型番SPTN7031211に関する仕様情報を記載しております。
ライトパレット(スチール)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ライトパレット(スチール)
プラスチックパレット LXパレット
プラスチックパレット“TLパレット"
ハイブリッドパレット HBパレット EL(エラストマーロゴ)
RISU リサイクルパレット HB-D4・1111SC
ハイブリッドパレット HBパレット SC(サイドカラー) 2方差し
メーカーイシイ(石井産業)三甲三甲岐阜プラスチック工業岐阜プラスチック工業岐阜プラスチック工業
通常価格10,55323,28516,38426,83611,94317,218
通常出荷日4日目8日目8日目8日目2日目〜8日目
商品タイプパレットパレットパレットパレットパレットパレット
材質(本体)亜鉛メッキ処理鋼板 SGC570(JIS規格処理鋼板)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
仕様4方差し4方差し4方差し2方差し4方差し2方差し
最大静荷重 (kg)400040002000400040004000
最大動荷重 (kg)100010001000100010001000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パレットカテゴリの売れ筋ランキング