17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

Z型回収カート

通常単価(税別)
15,058特別価格
税込単価
16,564特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目~19日目

【特長】・ご使用にならない時は袋を外してフレームのみ重ねて収納できます。・袋ブルー、グリーン、レッド、...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ダストワゴン
  • 用途
    ゴミ収集庫
  • ダストワゴン
    ダストワゴン用ポリ袋
  • 間口 (mm)
    420
  • 奥行 (mm)
    420
  • 高さ (mm)
    820
  • 本体/オプション
    本体
  • 質量(g)
    5000.0
  • 材質1
    フレーム:スチール
  • 材質2
    キャスター:ゴム製(50mm)
  • 材質3
    袋:ポリエステル
  • 最大積載量(kg)
    約50
  • キャスター径(mm)
    50
  • 特長
    ご使用にならない時は袋を外してフレームのみ重ねて収納できます。
  • フレーム材質
    スチール
  • キャスター材質
    ゴム製(50mm)
  • 袋材質
    ポリエステル
  • 内容量
    1台
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

内容量

最小発注数量
ブルー
4546678001520
457-7116
1台
1個
グリーン
4546678001537
457-7124
1台
1個
レッド
4546678001551
457-7132
1台
1個
イエロー
4546678001544
457-7141
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,05814,506
( 15,957 )
19日目
15,05814,506
( 15,957 )
4日目
15,05814,506
( 15,957 )
4日目
15,05814,506
( 15,957 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ご使用にならない時は袋を外してフレームのみ重ねて収納できます。
・袋ブルー、グリーン、レッド、イエロー4色にて分別ができます。
【用途】
・カラー4色による分別。
・ゴミなどの回収・運搬。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Z型回収カートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Z型回収カート
ゴミカート91 BF024
エコポリペール丸型 PEN/PEFNシリーズ
ダストポット(ゴミ箱)15L
ペダル式ダストボックス フタ #70
耐火ゴミ箱
メーカー金沢車輛河淳アズワンアズワンE-CONアズワン
通常価格15,05838,7109,50911,700 -3,98625,573 -
通常出荷日4日目〜18日目1日目1日目2日目1日目
商品タイプダストワゴンダストワゴンゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱
用途ゴミ収集庫その他ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱
ダストワゴンダストワゴン用ポリ袋ダストワゴンフレームその他その他その他その他
間口(mm)420-----
奥行(mm)420-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング