17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

JKワイパー 150-S 62301 150枚×36
三商
フッ素ゴム板
アズワン
薄型オイル吸着シート【10個入り】
ミスミ

“タフネルRオイルブロッター”(軽量タイプ)【100個入り】

通常単価(税別)
26,92642,412
税込単価
29,61946,653
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・自重の12倍以上の油吸着力があります。・従来品(BLタイプ)よりも軽量になりました。【用途】...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    シート
  • 用途
    オイル用
  • 厚み (mm)
    4
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 特長
    自重の12倍以上の油吸着力があります。従来品(BLタイプ)よりも軽量になりました。
  • 仕様
    シートタイプ
  • 材質
    ポリプロピレン(PP)
  • 内容量
    1箱(100枚)
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 横(mm)

  • 縦(mm)

  • 油吸収量(L)

  • 油吸収量(L/枚)

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

(mm)

(mm)

油吸収量

(L)

油吸収量

(L/枚)

トラスココード

質量(g)

質量

(kg/箱)

内容量

RoHS?最小発注数量
500
500
110/箱
1.1
361-3241
8000.0
8
1箱(100枚)
10
1パック

100個入り

650
650
200/箱
2
361-3259
14000.0
14
1箱(100枚)
10
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,926
( 29,619 )
2日目
42,412
( 46,653 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・自重の12倍以上の油吸着力があります。
・従来品(BLタイプ)よりも軽量になりました。
【用途】
・オイル用します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

“タフネルRオイルブロッター”(軽量タイプ)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
油汚れの除去
4
満足度:4.0
作動油の交換や追加時にたれた油を拭くのに使用しています。それなりに吸収するかな、という感じで、他に安価でいいものがあれば...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
“タフネルRオイルブロッター”(軽量タイプ)
“タフネルRオイルブロッター”(リボンタイプ)
"タフネルRオイルブロッター"(万国旗タイプ)
"タフネルRオイルブロッター"(マット状・ハイパワータイプ)
“タフネルRオイルブロッター”(マット状・片面フィルム・ハイパワータイプ)
タフネルオイルブロッター ロールタイプ
メーカー三井化学三井化学三井化学三井化学三井化学三井化学
通常価格26,926-47,37041,55119,89220,01245,692
通常出荷日1日目〜2日目2日目1日目1日目1日目
商品タイプシートシートシートシートシートロール
用途オイル用オイル用オイル用オイル用オイル用オイル用
厚み(mm)464334
材質1ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
特長自重の12倍以上の油吸着力があります。従来品(BLタイプ)よりも軽量になりました。鉱物油、動植物油の吸着に力を発揮します。既設のオイルセパレーターに組み込むこともでき、取り扱いが容易です。「マット状」を連続的につなげた応用型で、海上の浮遊油の拡散を防止します。船から曳航しやすいロープが付いており、作業時や回収時の手間がかかりません。機械油など低粘度軟質油対応品です。自重の15倍以上の油吸着力があります。液だれが少なく、周囲を汚しません。毛羽立ちにくく拭き残りもわずかです。やわらかマット状に加え片面フィルムで油漏れを防ぎます。自重の15倍以上の油吸着力があります。液だれが少なく、周囲を汚しません。毛羽立ちにくく拭き残りもわずかです。必要な長さに切って使用できます。水上に流出した油の拡散を防止します。作業時や回収時の手間がかかりません。

吸収材カテゴリの売れ筋ランキング