17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

管内止水用品 シングルサイズ・テストボール

通常単価(税別)
8,42852,150
税込単価
9,27157,365
通常出荷日:1日目~5日目

【特長】・空気圧で膨らませて管内の止水ができます。・SSポンプとエアホースがあれば使用できます。【用途...

詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

呼び径

(mm)

最小~最大使用管径

(mm)

最大許容背圧空気

(MPa)

最大許容背圧水頭

(m)

長さ

(mm)

(mm)

質量(g)

JANコード

トラスココード

材質

特長

用途

仕様

内容量

最小発注数量
200
-
0.12
12
260
-
1590
-
523-6274
本体:天然ゴム
-
-
-
-
1個
38
30~44
0.09
9
142
29
100
675115270015
333-8819
-
空気圧で膨らませて管内の止水ができます。SSポンプとエアホースがあれば使用できます。
屋内排水管の満水・注水テスト、作業時の一般的な止水に。
プラグ注入圧0.21~0.28MPaシングルサイズ
1個
1個
50
49~57
0.09
9
85
46
100
675115270022
333-8827
-
空気圧で膨らませて管内の止水ができます。SSポンプとエアホースがあれば使用できます。
屋内排水管の満水・注水テスト、作業時の一般的な止水に。
プラグ注入圧0.21~0.28MPaシングルサイズ
1個
1個
75
71~82
0.09
9
132
68
180
675115270039
333-8835
-
空気圧で膨らませて管内の止水ができます。SSポンプとエアホースがあれば使用できます。
屋内排水管の満水・注水テスト、作業時の一般的な止水に。
プラグ注入圧0.21~0.28MPaシングルサイズ
1個
1個
100
87~107
0.09
9
163
84
260
675115270046
333-8843
-
空気圧で膨らませて管内の止水ができます。SSポンプとエアホースがあれば使用できます。
屋内排水管の満水・注水テスト、作業時の一般的な止水に。
プラグ注入圧0.21~0.28MPaシングルサイズ
1個
1個
125
117~133
0.09
9
196
-
600
-
523-6461
本体:天然ゴム
-
-
-
-
1個
150
139~158
0.09
9
228
-
860
-
523-6479
本体:天然ゴム
-
-
-
-
1個
65
60~69
0.09
9
115
59
150
675115270107
333-8851
-
空気圧で膨らませて管内の止水ができます。SSポンプとエアホースがあれば使用できます。
屋内排水管の満水・注水テスト、作業時の一般的な止水に。
プラグ注入圧0.21~0.28MPaシングルサイズ
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
52,150
( 57,365 )
5日目
8,428
( 9,271 )
4日目
10,560
( 11,616 )
1日目
11,626
( 12,789 )
1日目
12,076
( 13,284 )
1日目
24,849
( 27,334 )
2日目
32,814
( 36,095 )
1日目
13,369
( 14,706 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・空気圧で膨らませて管内の止水ができます。
・SSポンプとエアホースがあれば使用できます。
【用途】
・屋内排水管の満水・注水テスト、作業時の一般的な止水に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

管内止水用品 シングルサイズ・テストボールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
管内止水用品 シングルサイズ・テストボール
管内止水用品 シングルサイズ・ムニボール
カンツール シングルサイズ・ロングテストボール50mm
カンツール シングルサイズ・ロングテストボール75mm
ハイメタルキャップ
スクリュー キャップ(ISK-1)
メーカーカンツールカンツールカンツールカンツールダンドリビスイマオコーポレーション
通常価格8,428-50,794 -16,18720,650128 -834 -
通常出荷日1日目〜1日目〜5日目5日目4日目3日目
形状
タイプその他キャップその他キャップその他キャップその他キャップボルト・ナット用キャップボルト・ナット用キャップ
キャップ材質ゴム-ゴムゴムアルミ樹脂
詳細タイプシングルサイズ・テストボール-----

キャップ・栓カテゴリの売れ筋ランキング