ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 最大風量(m3/min)

    ~mm
  • 集塵機能

    ~mm
  • 集じん容量(L)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

エンジンブロワー

通常単価(税別)
37,451
税込単価
41,196
通常出荷日:1日目

【特長】・湿った落ち葉、芝生に入り込んだ松葉やゴミを強力に吹き飛ばすフラットノズルも標準装備してます・...

詳細を確認
  • 騒音値(dB)と集じん容量(L)がカタログと異なるため、使用時にご注意ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

125BVX
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

125BVXの仕様・寸法情報

電源タイプ
エンジン式
最大風量(m3/min)
60
集塵機能
あり
電圧、燃料
混合ガソリン(FD級)
騒音値(dB)
94
排気量(ml)
28
幅(mm)
202
奥行(mm)
378
高さ(mm)
339
集じん容量(L)
60
仕様
バキュームキット付
JANコード
7391883160039
トラスココード
444-5007
燃料タンク容量(L)
0.5
質量(g)
4400
-
-

型番リスト

表示件数
型番
125BVX

最大風量

(m3/min)

集塵機能

集じん容量(L)

仕様

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
60
あり
60
バキュームキット付
7391883160039
444-5007
4400
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,451
( 41,196 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・湿った落ち葉、芝生に入り込んだ松葉やゴミを強力に吹き飛ばすフラットノズルも標準装備してます
・軽い力でスターターロープが引け簡単に始動します
・セットした風量で作業できるクルーズ機能付です
【用途】
・屋外清掃に

ご注意

  • 騒音値(dB)と集じん容量(L)がカタログと異なるため、使用時にご注意ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エンジンブロワーの型番125BVXのページです。 型番125BVXに関する仕様情報を記載しております。
エンジンブロワーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エンジンブロワー
HIKOKI 14.4V/18V コードレスブロワ
充電式ブロワ MUB001G
充電式ブロワUB185D
DC36.0V電動ブロワ(充電式/本体のみ)EA897B-5
14.4V/18V コードレスブロワ RB18DC
メーカーハスクバーナHiKOKI(旧日立工機)マキタマキタエスコHiKOKI(旧日立工機)
通常価格37,45112,93930,127 -12,500 -16,20014,050 -
通常出荷日1日目1日目3日目3日目1日目1日目
電源タイプエンジン式充電式(バッテリー)充電式(バッテリー)充電式(バッテリー)充電式(バッテリー)充電式(バッテリー)
電圧、燃料混合ガソリン(FD級)14.4V/18V36V18V36V14.4V/18V
騒音値(dB)94-----
排気量(ml)28-----
幅(mm)202-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ブロワ・ブロアーカテゴリの売れ筋ランキング