17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

“お掃除用クロス”(10枚入)【10個入り】

通常単価(税別)
4,620
税込単価
5,082
通常出荷日:2日目

【特長】・厚手のマイクロファイバー不織布です。・親水性、親油性に優れ、厚手でしっかり拭ける、プロ仕様の...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    マイクロファイバー
  • 形状
    シート
  • 生地
    新品
  • タイプ
    ドライ
  • 薄青
  • シートサイズ (mm)
    330×330
  • JANコード
    4933418980021
  • トラスココード
    414-1016
  • 質量(g)
    112.000
  • 材質1
    ナイロン/ポリエステル
  • 特長
    厚手のマイクロファイバー不織布です。親水性、親油性に優れ、厚手でしっかり拭ける、プロ仕様のお掃除クロスです。
  • 用途
    水拭きでも拭き跡が残らずクリアな仕上がり。
  • 内容量
    1袋(10枚)

型番:

WC004
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

WC004の仕様・寸法情報

商品タイプ
マイクロファイバー
形状
シート
生地
新品
タイプ
ドライ
薄青
シートサイズ(mm)
330×330
JANコード
4933418980021
トラスココード
414-1016
質量(g)
112.000
材質1
ナイロン/ポリエステル
特長
厚手のマイクロファイバー不織布です。親水性、親油性に優れ、厚手でしっかり拭ける、プロ仕様のお掃除クロスです。
用途
水拭きでも拭き跡が残らずクリアな仕上がり。
内容量
1袋(10枚)
RoHS?
10

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
WC004

内容量

RoHS?最小発注数量
1袋(10枚)
10
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,620
( 5,082 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・厚手のマイクロファイバー不織布です。
・親水性、親油性に優れ、厚手でしっかり拭ける、プロ仕様のお掃除クロスです。
【用途】
・水拭きでも拭き跡が残らずクリアな仕上がり。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

“お掃除用クロス”(10枚入)の型番WC004のページです。 型番WC004に関する仕様情報を記載しております。
“お掃除用クロス”(10枚入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
“お掃除用クロス”(10枚入)
“ワイピングクロス”(5枚入)
おしぼりウエス
中古毛布10枚セット
吸水クロス
マイクロクロス
メーカーバイリーンクリエイトバイリーンクリエイトミスミミスミアズマ工業八ツ矢工業
通常価格4,6202,2007,656 -5,990480571
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目8日目
商品タイプマイクロファイバーマイクロファイバー布ウエス布ウエス布ウエス布ウエス
形状シートシートシートシートシートシート
生地新品新品中古中古新品新品
タイプドライドライドライドライドライドライ
薄青薄青----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

布ウエスカテゴリの売れ筋ランキング