ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

高輝度蓄光式ルミノーバテープS

通常単価(税別)
10,664
税込単価
11,730
通常出荷日:1日目

【特長】・高輝度タイプなので暗闇で長時間視認できます。・テープ状なので裏紙を剥がすだけで簡単に施工でき...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

EG-30U-C-10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EG-30U-C-10の仕様・寸法情報

文字内容
(文字なし)
グリーン
テープ長さ(m)
10
テープ幅(mm)
10
テープ厚(mm)
0.5
粘着/非粘着
粘着
材質
ポリエチレン系
単品/パック
単品
JANコード
4949381020350
トラスココード
149-4317
視認可視時間(h)
6~8
タイプ(屋内/屋外)
屋内
材質詳細
基材:蓄光層/ポリエチレンテレフタレート(PET)
粘着剤
合成樹脂系
粘着力(N/mm)
38/25(対ステンレス)
質量(g)
100.000

型番リスト

表示件数
型番
EG-30U-C-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,664
( 11,730 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高輝度タイプなので暗闇で長時間視認できます。
・テープ状なので裏紙を剥がすだけで簡単に施工できます。
・放射性物質を含まず暗闇の中で約8時間視認可能です。
・非常階段などの照度が低い場所でもより明るく光る改良品です。
【用途】
・停電時の避難誘導に。
・手すり・廊下・階段・出入口のサインなどに。
【材質】
・基材:蓄光層/ポリエチレンテレフタレート(PET)
・粘着剤:合成樹脂系

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高輝度蓄光式ルミノーバテープSの型番EG-30U-C-10のページです。 型番EG-30U-C-10に関する仕様情報を記載しております。
高輝度蓄光式ルミノーバテープSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高輝度蓄光式ルミノーバテープS
高輝度蓄光反射テープ 屋内外兼用 50mm幅×5m
GT-251BK ガードテープ
ガードテープ GT-502TR 20m巻
GT-501BK ガードテープ
トラ布テープ
メーカーNEMOTO(根本特殊化学)日本緑十字社日本緑十字社東京硝子器械日本緑十字社ミスミ
通常価格10,66419,50017,5208,50932,3003,200
通常出荷日1日目1日目8日目6日目8日目在庫品1日目
文字内容(文字なし)(文字なし)(文字なし)(文字なし)(文字なし)-
グリーングリーンブラックトラ(イエロー/ブラック)ブラックトラ(イエロー/ブラック)
テープ長さ(m)1051002010025
テープ幅(mm)105025505050
テープ厚(mm)0.50.60.20.20.20.31

標識テープ・表示テープカテゴリの売れ筋ランキング