17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • テープ幅(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 質量(g)

    ~mm
  • 使用温度範囲(℃)

  • テープカット条件

  • 引張強度(N/10mm)

    ~mm
  • 粘着力(N/10mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

貼る亜鉛防食材“ZAPテープ”

通常単価(税別)
5,31018,434
税込単価
5,84120,277
通常出荷日:1日目

【特長】・高いライフサイクルコスト性により補修費用の大幅な低減が図れます!!・簡単に施工ができます。・...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

テープ幅

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

使用温度範囲(℃)

テープカット条件

引張強度(N/10mm)

粘着力(N/10mm)

RoHS?最小発注数量
25
4580357570013
391-6677
400.0
0~60
カッター必要
103
9
10
1個
50
4580357570020
391-6685
700.0
-
-
-
-
10
1個
100
4580357570037
391-6669
1400.0
-
-
-
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,310
( 5,841 )
1日目
9,974
( 10,971 )
1日目
18,434
( 20,277 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高いライフサイクルコスト性により補修費用の大幅な低減が図れます!!
・簡単に施工ができます。
・施工管理が容易です。
・異種金属接触腐食や隙間腐食対策にも有効です。
・自動車の車体防錆にも使われています。
・対象物に貼るだけで、高純度亜鉛箔による信頼性の高い被覆防食効果だけでなく、導電性粘着剤による犠牲防食効果が得られ、長期的な防食が可能となります。
・塗装における乾燥や塗料の飛散防止対策も不要で、貼り付けた直後から使用することが可能です。
【用途】
・配管や架台接触部、鋼管地際部、乗用車車体部、異種金属接触腐食箇所の防食に適用します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

貼る亜鉛防食材“ZAPテープ”のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
貼る亜鉛防食材“ZAPテープ”
塩化ビニル系防食テープ
エスロンテープ #340
配管保護テープ No.303(フラットタイプ)
配管保護テープNO.303STC非粘着タイプ・エンボス加工
防食テープ シルバー・黒
メーカーMSMMBC(三井住友金属鉱山伸銅)日東エルマテリアル積水化学工業nitomsnitoms日本緑十字社
通常価格5,310-1,666 -229 -340 -384 -923 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜2日目〜
テープ厚(mm)0.10.40.40.150.150.4
テープ長さ(m)201010181810
粘着力9/102.1N/10mm2.22N/10mm---
引張強さ103/1060.5N/10mm70.6N/10mm39N/10mm39N/10mm-
シルバー---その他-

防食テープカテゴリの売れ筋ランキング