17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

水性多用途スプレー

通常単価(税別)
1,063
税込単価
1,169
通常出荷日:1日目

【特長】・タレにくく、きれいに仕上がります・油性塗料や、発泡スチロールに塗っても下地を侵さず、いろいろ...

詳細を確認
  • イエロー
  • JANコード
    4970925565082
  • トラスココード
    792-5697
  • 容量(L)
    0.3
  • 質量(g)
    350
  • 材質1
    水溶性アクリル樹脂

型番:

565082
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

565082の仕様・寸法情報

イエロー
JANコード
4970925565082
トラスココード
792-5697
容量(L)
0.3
質量(g)
350
材質1
水溶性アクリル樹脂

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
565082565082
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,063
( 1,169 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・タレにくく、きれいに仕上がります
・油性塗料や、発泡スチロールに塗っても下地を侵さず、いろいろな素材に使用できます
・乾燥前には水ぶきで落とせて、いったん乾くと日光や雨に強い
・消防法上の非危険物
・鉛・クロム化合物を使用していません
・回しやすいパターン変更ノズル付(だ円吹き)
・使用後容易に且つ安全に廃棄できるガス抜きキャップ付きです
【用途】
・発泡スチロール、プラスチック(アクリル、硬質塩ビ、ABS、スチロール)、鉄、木、ブロック、コンクリート、紙、ガラスの他、ホビー、クラフト、デザインなどに

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水性多用途スプレーの型番565082のページです。 型番565082に関する仕様情報を記載しております。
水性多用途スプレーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
水性多用途スプレー
水性多用途EX 1.6L(ホワイト)
アサヒペン 強浸透性水性シーラー1Lクリヤ
水性屋上防水遮熱塗料_専用シーラー
水性多用途カラー 0.7L(ホワイト・イエロー・緑・そら)
水性強着色ウッドステイン 木部専用塗料 7L
メーカーアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペン
通常価格1,0633,3122,1566,9441,993 -10,467 -
通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目7日目
イエローホワイト透明ホワイト--
JANコード4970925565082497092545961949709254581624970925437563--
トラスココード792-5697445-0353787-8494445-0281--
容量(L)0.3-1-0.77
質量(g)35024001200320011009200
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト