17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マグネット標識 150×300mm

通常単価(税別)
824900
税込単価
906990
通常出荷日:1日目

マグネットタイプで簡単に設置、取り外しが可能な標識。【特長】・フレキシブルなシートで曲面での使用も可能...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全標識
  • 材質(本体)
    塩化ビ二―ル(PVC)
  • 取付仕様
    マグネット
  • 縦 (mm)
    150
  • 横 (mm)
    300
  • 質量(g)
    94.000
  • 材質1
    表面:塩化ビニール(PVC)
  • 材質2
    裏面:マグネット
  • 質量 (g)
    94
  • 特長
    マグネットタイプで簡単に設置、取り外しが可能です。
  • 表面材質
    塩化ビ二―ル(PVC)
  • 裏面材質
    マグネット
  • 内容量
    1枚
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

マグネット標識 150×300mmの詳細

MH-1530-1 商品イメージ

MH-1530-1 商品イメージ

MH-1530-2 商品イメージ

MH-1530-2 商品イメージ

MH-1530-3 商品イメージ

MH-1530-3 商品イメージ

MH-1530-4 商品イメージ

MH-1530-4 商品イメージ

マグネット標識 150×300mmの仕様

MH-1530-1

  • 取付方法:マグネット
  • 表示内容:立入禁止
  • 取付仕様:マグネット
  • 縦(mm):150
  • 横(mm):300
  • 質量:94.0g
  • 材質・仕上げ:(表面)塩化ビニール(PVC)/(裏面)マグネット
  • 生産国:日本

MH-1530-2

  • 取付方法:マグネット
  • 表示内容:危険
  • 取付仕様:マグネット
  • 縦(mm):150
  • 横(mm):300
  • 質量:94.0g
  • 材質・仕上げ:(表面)塩化ビニール(PVC)/(裏面)マグネット
  • 生産国:日本

MH-1530-3

  • 取付方法:マグネット
  • 表示内容:防犯カメラ設置中
  • 取付仕様:マグネット
  • 縦(mm):150
  • 横(mm):300
  • 質量:94.0g
  • 材質・仕上げ:(表面)塩化ビニール(PVC)/(裏面)マグネット
  • 生産国:日本

MH-1530-4

  • 取付方法:マグネット
  • 表示内容:矢印
  • 取付仕様:マグネット
  • 縦(mm):150
  • 横(mm):300
  • 質量:94.0g
  • 材質・仕上げ:(表面)塩化ビニール(PVC)/(裏面)マグネット
  • 生産国:日本

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 表示内容

  • JANコード

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

表示内容

JANコード

トラスココード

内容量

RoHS?最小発注数量
立入禁止
4512567320034
418-7890
1枚
10
2個
危険
4512567320041
418-7903
1枚
10
2個
防犯カメラ設置中
4512567320058
418-7911
1枚
10
2個
矢印
4512567320065
418-7920
1枚
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
900
( 990 )
1日目
824
( 906 )
1日目
900
( 990 )
1日目
824
( 906 )
1日目

詳細情報

基本情報

マグネットタイプで簡単に設置、取り外しが可能な標識。
【特長】
・フレキシブルなシートで曲面での使用も可能。
・裏面は全面マグネットシートなのでスチール面であればどこでも使用可能。
・取り外しも簡単なマグネット標識。
・溶剤系インクでのインクジェット仕様で優れた耐光性。
【用途】
・屋内/外での使用が可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マグネット標識 150×300mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネット標識 150×300mm
修理・点検標識 上部マグネット入ビニール標識
修理・点検標識 200×100mm
路面標示ノンスリップシート(高耐久)450X300 指差呼称B
バルブ開閉札 50mmΦ 両面表示 PET
バルブ開閉札 50×50mm 両面表示 アルミ製
メーカーニチレイマグネットユニットユニット日東エルマテリアル日本緑十字社日本緑十字社
通常価格824-627660 -12,621424 -280 -
通常出荷日1日目6日目1日目〜1日目1日目〜1日目〜
商品タイプ安全標識安全標識安全標識安全標識(床用)安全標識安全標識
材質(本体)塩化ビ二―ル(PVC)塩化ビ二―ル(PVC)塩化ビ二―ル(PVC)その他ポリエチレンテレフタラート(PET)アルミ
取付仕様マグネットマグネットマグネットその他その他その他
縦(mm)150-----
横(mm)300-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング