ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミニメガホン“ウエストホーン”

通常単価(税別)
16,674
税込単価
18,341
通常出荷日:1日目

ベルトとヘッドセットで軽快なフットワークが可能です。2段階音量のホイッスル機能を搭載しています。

  • 商品タイプ
    標準タイプ
  • 内蔵音
    ホイッスル
  • 防水性
  • 電源
    単3乾電池×4本(別売)
  • JANコード
    4560142100021
  • トラスココード
    434-7030
  • 質量(g)
    637.000
  • 材質1
    ASA樹脂
  • 音声通達距離(m)
    約160
  • 口径(mm)
    79×123
  • 全長(mm)
    215
  • 定格出力(W)
    3
  • 内蔵音通達距離(m)
    約125
  • 特長
    ベルトとヘッドセットで軽快なフットワークが可能です。2段階音量のホイッスル機能を搭載しています。
  • 仕様
    電池別売
  • ストラップ長さ (mm)
    350~640X2本
  • 内容量
    1台

型番:

TRC-3WH
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TRC-3WHの仕様・寸法情報

商品タイプ
標準タイプ
内蔵音
ホイッスル
防水性
電源
単3乾電池×4本(別売)
JANコード
4560142100021
トラスココード
434-7030
質量(g)
637.000
材質1
ASA樹脂
音声通達距離(m)
約160
口径(mm)
79×123
全長(mm)
215
定格出力(W)
3
内蔵音通達距離(m)
約125
特長
ベルトとヘッドセットで軽快なフットワークが可能です。2段階音量のホイッスル機能を搭載しています。
仕様
電池別売
ストラップ長さ(mm)
350~640X2本
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TRC-3WH

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,674
( 18,341 )
1日目

詳細情報

基本情報

ベルトとヘッドセットで軽快なフットワークが可能です。2段階音量のホイッスル機能を搭載しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニメガホン“ウエストホーン”の型番TRC-3WHのページです。 型番TRC-3WHに関する仕様情報を記載しております。
ミニメガホン“ウエストホーン”のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニメガホン“ウエストホーン”
ミニメガホン“ハンディーホン”
メガホン(防滴タイプサイレン付)
メガホン レインボイサー 防滴タイプ TWB
充電式メガホン(防滴・充電式電池タイプ)
メガホン 防滴タイプ TR
メーカーユニペックスユニペックスユニペックスユニペックスユニペックスユニペックス
通常価格16,67411,33828,95160,865 -28,52414,006 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目1日目〜
商品タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ
内蔵音ホイッスルホイッスルサイレンホイッスルサイレン-
防水性
電源単3乾電池×4本(別売)単3乾電池×4本(別売)単2乾電池×6本(別売)単1乾電池×8本(別売)DC9.6V単3乾電池×6本(別売)
JANコード456014210002145601421000144560142100083-4560142100144-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

拡声器・メガホン・スピーカーカテゴリの売れ筋ランキング