ファクトリーサプライ用品技術窓口

メガホン(防滴タイプサイレン付)

通常単価(税別)
28,951
税込単価
31,846
通常出荷日:1日目

クリアーな音質でシャープに遠くまで声を伝えます。クリアホーンは視界が兆候ですので、拡声ターゲットの確認...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    標準タイプ
  • 内蔵音
    サイレン
  • 防水性
  • 電源
    単2乾電池×6本(別売)
  • JANコード
    4560142100083
  • トラスココード
    434-7005
  • 質量(g)
    1100.0
  • 材質1
    ASA樹脂
  • 音声通達距離(m)
    約315
  • 口径(mm)
    208
  • 全長(mm)
    320
  • 定格出力(W)
    15
  • 内蔵音通達距離(m)
    約500
  • 特長
    クリアーな音質でシャープに遠くまで声を伝えます。クリアホーンは視界が兆候ですので、拡声ターゲットの確認、スピーチ、指令伝達が的確に行えます。
  • 仕様
    電池別売
  • ストラップ長さ (mm)
    485
  • 内容量
    1台

型番:

TR-315S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TR-315Sの仕様・寸法情報

商品タイプ
標準タイプ
内蔵音
サイレン
防水性
電源
単2乾電池×6本(別売)
JANコード
4560142100083
トラスココード
434-7005
質量(g)
1100.0
材質1
ASA樹脂
音声通達距離(m)
約315
口径(mm)
208
全長(mm)
320
定格出力(W)
15
内蔵音通達距離(m)
約500
特長
クリアーな音質でシャープに遠くまで声を伝えます。クリアホーンは視界が兆候ですので、拡声ターゲットの確認、スピーチ、指令伝達が的確に行えます。
仕様
電池別売
ストラップ長さ(mm)
485
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TR-315S

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,951
( 31,846 )
1日目

詳細情報

基本情報

クリアーな音質でシャープに遠くまで声を伝えます。クリアホーンは視界が兆候ですので、拡声ターゲットの確認、スピーチ、指令伝達が的確に行えます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メガホン(防滴タイプサイレン付)の型番TR-315Sのページです。 型番TR-315Sに関する仕様情報を記載しております。
メガホン(防滴タイプサイレン付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メガホン(防滴タイプサイレン付)
メガホン レインボイサー 防滴タイプ TWB
充電式メガホン(防滴・充電式電池タイプ)
ミニメガホン“ハンディーホン”
ミニメガホン“ウエストホーン”
メガホン 防滴タイプ TR
メーカーユニペックスユニペックスユニペックスユニペックスユニペックスユニペックス
通常価格28,95176,034 -28,52411,33816,67414,006 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目1日目〜
商品タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ
内蔵音サイレンホイッスルサイレンホイッスルホイッスル-
防水性
電源単2乾電池×6本(別売)単1乾電池×8本(別売)DC9.6V単3乾電池×4本(別売)単3乾電池×4本(別売)単3乾電池×6本(別売)
JANコード4560142100083-456014210014445601421000144560142100021-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト