17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

メガホン 防滴タイプ TR

通常単価(税別)
14,00617,497
税込単価
15,40719,247
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・片手で持ちながら音量調節ができ、使いやすく機動性にすぐれています。・台風や豪雨の中でも安心し...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    標準タイプ
  • 防水性
  • 電源
    単3乾電池×6本(別売)
  • 質量(g)
    630.000
  • 材質1
    ASA樹脂
  • 音声通達距離(m)
    約250
  • 口径(mm)
    155
  • 全長(mm)
    250
  • 定格出力(W)
    6
  • 特長
    片手で持ちながら音量調節ができ、使いやすく機動性にすぐれています。
  • 仕様
    電池別売
  • ストラップ長さ (mm)
    485
  • 内容量
    1台
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 内蔵音

  • JANコード

  • トラスココード

  • 内蔵音通達距離(m)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

内蔵音

JANコード

トラスココード

内蔵音通達距離(m)

内容量

RoHS?最小発注数量
なし
4560142100526
434-6963
ホーン・カバー部:ライトブルー、本体・ハンドル部:グレー
1台
10
1個
サイレン
4560142100540
434-6980
約315
ホーン・カバー部:レッド、本体・ハンドル部:グレー
1台
10
1個
ホイッスル
4560142100533
434-6998
約315
ホーン・カバー部:イエロー、本体・ハンドル部:グレー
1台
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,163
( 15,579 )
1日目
14,006
( 15,407 )
2日目
17,497
( 19,247 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・片手で持ちながら音量調節ができ、使いやすく機動性にすぐれています。
・台風や豪雨の中でも安心して使用できる新防滴設計と、大幅な軽量化を実現したニューコンパクトメガホンです。
・重さが630gの軽量化を実現(乾電池別)。長時間の使用でも疲れません。
・ニューフォルムのウェーブラインホーンは、マイルドで明快な聞き易い音質です。
・電池持続時間はそのままで、使用本数が単3電池8本から6本に。経済的で環境に優しい設計です。
・トークスイッチ・ボリューム・サイレン/ホイッスル操作はワンハンド・ワンタッチ。バランスのとれたグリップは軽く、手にフィットします。
・ボディケースには全て、抜群の強度と軽さを持つASA樹脂を使用しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メガホン 防滴タイプ TRのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メガホン 防滴タイプ TR
メガホン(防滴タイプサイレン付)
メガホン レインボイサー 防滴タイプ TWB
充電式メガホン(防滴・充電式電池タイプ)
ミニメガホン“ハンディーホン”
ミニメガホン“ウエストホーン”
メーカーユニペックスユニペックスユニペックスユニペックスユニペックスユニペックス
通常価格14,006-28,95176,034 -28,52411,33816,674
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜1日目1日目1日目
商品タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ
防水性
電源単3乾電池×6本(別売)単2乾電池×6本(別売)単1乾電池×8本(別売)DC9.6V単3乾電池×4本(別売)単3乾電池×4本(別売)
質量(g)630.0001100.0-810.000600.000637.000
材質1ASA樹脂ASA樹脂本体:ASA樹脂ASA樹脂ASA樹脂ASA樹脂

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

拡声器・メガホン・スピーカーカテゴリの売れ筋ランキング