ファクトリーサプライ用品技術窓口

防滴型ワイヤレスマイクロホンシステム 300MHz帯ワイヤレスアンプ シングル

通常単価(税別)
95,709
税込単価
105,280
通常出荷日:4日目

水や埃から操作部、演奏部を保護する脱着可能な保護カバーを標準装備しています。ワイヤレスチューナー1台が...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    トランシーバーワイヤレスシステム
  • 付属品
    あり
  • 電源
    3電源方式:AC100V 、単1電池8本、専用ニカド蓄電池
  • 詳細タイプ
    ワイヤレスアンプ(シングル)
  • ライトグレー
  • 定格出力
    AC時:20W(最大出力25W)DC時:8W
  • 付属品詳細
    チューナーユニット
  • JANコード
    4560142100731
  • トラスココード
    453-4824
  • 質量(g)
    9400.0
  • 材質1
    ABS樹脂
  • 奥行(mm)
    205
  • 高さ(mm)
    460
  • 幅(mm)
    298
  • タイプ
    アンプ
  • 特長
    水や埃から操作部、演奏部を保護する脱着可能な保護カバーを標準装備しています。ワイヤレスチューナー1台が標準で組込まれており、追加で2台(別売)組込みが可能です(最大3台)。
  • 材質
    ABS樹脂
  • 内容量
    1台

型番:

WA-361A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WA-361Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
トランシーバーワイヤレスシステム
付属品
あり
電源
3電源方式:AC100V 、単1電池8本、専用ニカド蓄電池
詳細タイプ
ワイヤレスアンプ(シングル)
ライトグレー
定格出力
AC時:20W(最大出力25W)DC時:8W
付属品詳細
チューナーユニット
JANコード
4560142100731
トラスココード
453-4824
質量(g)
9400.0
材質1
ABS樹脂
奥行(mm)
205
高さ(mm)
460
幅(mm)
298
タイプ
アンプ
特長
水や埃から操作部、演奏部を保護する脱着可能な保護カバーを標準装備しています。ワイヤレスチューナー1台が標準で組込まれており、追加で2台(別売)組込みが可能です(最大3台)。
材質
ABS樹脂
内容量
1台

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
WA-361A

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
95,709
( 105,280 )
4日目

詳細情報

基本情報

水や埃から操作部、演奏部を保護する脱着可能な保護カバーを標準装備しています。ワイヤレスチューナー1台が標準で組込まれており、追加で2台(別売)組込みが可能です(最大3台)。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防滴型ワイヤレスマイクロホンシステム 300MHz帯ワイヤレスアンプ シングルの型番WA-361Aのページです。 型番WA-361Aに関する仕様情報を記載しております。
防滴型ワイヤレスマイクロホンシステム 300MHz帯ワイヤレスアンプ シングルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防滴型ワイヤレスマイクロホンシステム 300MHz帯ワイヤレスアンプ シングル
防滴型ワイヤレスマイクロホンシステム 300MHz帯ワイヤレスチューナーユニット シングル
防滴型ワイヤレスマイクロホンシステム 300MHz帯防滴形ワイヤレスマイクロホン スピーチタイプ
特定小電力トランシーバー(交互通話型)
防水型特定小電力トランシーバー(交互・中継器対応) アンテナ長(mm) 76・160
特定小電力トランシーバー 2台セット TR-20X
メーカーユニペックスユニペックスユニペックスケンウッドアルインコトラスコ中山
通常価格95,70925,73435,43212,11713,30911,295
通常出荷日4日目4日目19日目1日目在庫品1日目1日目
商品タイプトランシーバーワイヤレスシステムトランシーバーワイヤレスシステムトランシーバーワイヤレスシステム特定小電力トランシーバー特定小電力トランシーバー特定小電力トランシーバー
付属品ありなしありありありあり
電源3電源方式:AC100V 、単1電池8本、専用ニカド蓄電池DC12V(組込機器本体より受電)単3電池1本(付属)単3乾電池3本(電池別売)充電式(単3電池1本でも使用可能)(電池別売)単3型アルカリ電池(別売)
詳細タイプワイヤレスアンプ(シングル)ワイヤレスチューナーユニット(シングル)防滴型ワイヤレスマイクロホン---
ライトグレー-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トランシーバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト