17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

センサー付オゾン水手洗い Lくりん Jr.Auto2

通常単価(税別)
68,90049,070
税込単価
75,79053,977
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

手洗いや食品などの洗浄に最適なオゾン水を生成します。オゾン水は手洗いや洗面にも高い安全性があり、手荒れ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    オゾン水生成器
  • 本体/オプション
    本体
  • 幅 (mm)
    300
  • 奥行 (mm)
    150
  • 高さ (mm)
    317
  • 質量 (g)
    6000
  • 電源
    単相100V

型番:

TT-05SHV2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TT-05SHV2の仕様・寸法情報

商品タイプ
オゾン水生成器
本体/オプション
本体
幅(mm)
300
奥行(mm)
150
高さ(mm)
317
質量(g)
6000
電源
単相100V
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
TT-05SHV2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
68,90049,070
( 53,977 )
5日目

詳細情報

基本情報

手洗いや食品などの洗浄に最適なオゾン水を生成します。
オゾン水は手洗いや洗面にも高い安全性があり、手荒れの心配も無用で人体に悪影響を及ぼしません。
【特長】
・高い除菌効果。ウイルスを不活性化します。
・ノータッチセンサーを搭載しているため、機器前面のセンサーに手をかざすだけでオゾン水が出ます。
・オゾン水が出始めてから止るまでの時間は15~60秒の間で設定できます。
【仕様】
・消費電力:43W(AC 100V)
・オゾン水量:5.0L/min
・オゾン水濃度:0.6~1.0mg/L
【主な用途】
・生鮮食品の除菌や脱臭
・冷凍食品の解凍
・シンク清掃、ヌメリ取り
・手洗い、洗顔

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

センサー付オゾン水手洗い Lくりん Jr.Auto2の型番TT-05SHV2のページです。 型番TT-05SHV2に関する仕様情報を記載しております。
センサー付オゾン水手洗い Lくりん Jr.Auto2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
センサー付オゾン水手洗い Lくりん Jr.Auto2
405300 オゾンミキサROZM-01
ピグ スピルリスポンスバッグ(油・冷却水・溶剤・水用)
メーカーTECO(タムラテコ)アズワンニューピグコーポレーション
通常価格68,900440,00029,406
通常出荷日5日目10日目1日目
商品タイプオゾン水生成器--
本体/オプション本体--
幅(mm)300--
奥行(mm)150--
高さ(mm)317--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オゾン水生成器カテゴリの売れ筋ランキング