17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

送風機 ジェットGYM

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

送風機 ジェットGYM

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

GRL-6341

2017年07月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・大風量・低騒音の送風が、さまざまなシーンで活躍します
・指向性に優れ、風を的確な場所・位置に供給することが可能です
・キャスター付なので、風向き変更や移動もスムーズです
・垂直方向の風向き変更も行えます
【用途】
・製品冷却、ヒューム対策、防暑対策など

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
送風機
電源(V)
三相200
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
81/82
トラスココード
457-6420
質量(g)
65000.0
ハネ径(mm)
626
風量([[M3]]/min)(50/60Hz)
430/430
ファン翼数(枚)
9
特長
大風量・低騒音の送風が、さまざまなシーンで活躍します。指向性に優れ、風を的確な場所・位置に供給することが可能です。キャスター付なので、風向き変更や移動もスムーズです。
用途
製品冷却、ヒューム対策、防暑対策など。
電源コード(m)
10
内容量
1台

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト