17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ルーフファン

通常単価(税別)
215,856
税込単価
237,442
通常出荷日:50日目

【特長】・涼風給気×最適排気で「涼しい換気」を実現します。・高効率モータ仕様も製作致します。(RF-2...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    換気扇
  • 電源 (V)
    三相200
  • 特長
    涼風給気X最適排気で「涼しい換気」を実現します。
  • 仕様
    標凖型
  • 内容量
    1台

ご注意

  • ルーフファンは車上渡しとなります。配送車からの荷下ろし、開梱などはお届け先においてご対応をお願いします。

型番:

RF-20H
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RF-20Hの仕様・寸法情報

商品タイプ
換気扇
電源(V)
三相200
出力(W)
400
ハネ径(cm)
50
トラスココード
457-6489
質量(g)
85000
ハネ枚数(枚)
4
運転音(dB(A))(50/60Hz)
60/65
電動機極数(P)
6
風量([[M3]]/min)(50/60Hz)
111/124
特長
涼風給気X最適排気で「涼しい換気」を実現します。
仕様
標凖型
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • 出力(W)

  • ハネ径(cm)

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • ハネ枚数(枚)

  • 運転音(dB(A))(50/60Hz)

  • 電動機極数(P)

  • 風量([[M3]]/min)(50/60Hz)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 50日以内

型番リスト

表示件数
型番
RF-20H

出力

(W)

ハネ径

(cm)

トラスココード

質量(g)

ハネ枚数(枚)

運転音(dB(A))(50/60Hz)

電動機極数(P)

風量([[M3]]/min)(50/60Hz)

内容量

最小発注数量
400
50
457-6489
85000
4
60/65
6
111/124
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
215,856
( 237,442 )
50日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・涼風給気×最適排気で「涼しい換気」を実現します。
・高効率モータ仕様も製作致します。(RF-20・24・30・36H)

ご注意

  • ルーフファンは車上渡しとなります。配送車からの荷下ろし、開梱などはお届け先においてご対応をお願いします。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ルーフファンの型番RF-20Hのページです。 型番RF-20Hに関する仕様情報を記載しております。
ルーフファンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ルーフファン
ルーフファン(高静圧形) 三相200V
ルーフファン(標準形) 三相200V 50Hz
ルーフファン(低騒音形) 省エネ形 三相200V
ルーフファン 三相200V 60Hz用
屋上換気扇ルーフファン 三相200V
メーカー鎌倉製作所鎌倉製作所鎌倉製作所鎌倉製作所鎌倉製作所鎌倉製作所
通常価格215,856714,191 -448,685 -483,678 -415,724 -671,086
通常出荷日50日目1日目18日目1日目1日目〜5日目
商品タイプ換気扇ルーフファンルーフファンルーフファンルーフファン-
電源(V)三相200三相200三相200三相200三相200三相200
特長涼風給気X最適排気で「涼しい換気」を実現します。-----
仕様標凖型-----
内容量1台-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ルーフファン・ベンチレーターカテゴリの売れ筋ランキング