17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐震マット

耐震マット【1~16個入り】

通常単価(税別)
1,7462,606
税込単価
1,9212,867
通常出荷日:1日目

強力な粘着力と衝撃吸収能力で底面に貼り付けるだけで震度7クラスの地震による転倒を防ぐ転倒防止用品。【特...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    転倒防止マット
  • ブルー
  • 本体寸法厚み (mm)
    5
  • 材質1
    ウレタンゲル
  • 特長
    温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。
  • 用途
    -
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
P-N30L

P-N30L

  • 耐震荷重は40kg。
  • 花瓶、美術品、パソコン、中型家電品等。
  • サイズ:30×30×5mm
P-N40L

P-N40L

  • 耐震荷重は64kg。
  • テレビ・パソコン・タンス・キャビネット・ロッカー等。
  • サイズ:40×40×5mm
P-N50L

P-N50L

  • 耐震荷重は100kg。
  • テレビ・タンス・食器棚・本棚・キャビネット・ロッカー等。
  • サイズ:50×50×5mm
P-N2016L

P-N2016L

  • 耐震荷重は64kg。
  • 花瓶・美術品・プリンタ・小型家電製品等。
  • サイズ:20×20×5mm
P-N1001L

P-N1001L

  • 耐震荷重は100kg。
  • テレビ・タンス・食器棚・本棚・キャビネット・ロッカー等。
  • サイズ:100×100×5mm
  • 用途に合わせて自由にハサミでカット可能。
    ※カット目安は1cm2あたり荷重1kg。

開発秘話

 

創業者の友人が阪神淡路大震災の際にタンスが頭に当たり被害を受けられたのをきっかけに開発をスタート。当初は震度7に耐えうる製品が出来なかったが5年の歳月を掛けて製品化。
昨今の大地震において効果が実証され官公庁はじめ電機メーカー、自動車メーカーなどでの導入実績が拡大中。

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • 本体寸法幅(mm)

  • 本体寸法長さ(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 均等荷重(kg)

  • 耐荷重(kg)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

本体寸法幅

(mm)

本体寸法長さ

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

均等荷重(kg)

耐荷重(kg)

内容量

RoHS?最小発注数量
30
30
4544391030001
366-5364
30.000
40(4枚で)
40(4枚で)
1袋(4枚)
10
1パック

4個入り

40
40
4544391040000
366-5372
45.000
64(4枚で)
64(4枚で)
1袋(4枚)
10
1パック

4個入り

50
50
4544391050009
366-5381
65.000
100(4枚で)
100(4枚で)
1袋(4枚)
10
1パック

4個入り

100
100
4544391010010
366-5348
65.000
100(1枚で)
100(1枚で)
1枚
10
1個
20
20
4544391020163
366-5356
45.000
64(16枚で)
64(16枚で)
1袋(16枚)
10
1パック

16個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,746
( 1,921 )
1日目
2,310
( 2,541 )
1日目
2,581
( 2,839 )
1日目
2,606
( 2,867 )
1日目
2,519
( 2,771 )
1日目

詳細情報

基本情報

強力な粘着力と衝撃吸収能力で底面に貼り付けるだけで震度7クラスの地震による転倒を防ぐ転倒防止用品。
【特長】
・対応年数:5~7年。適応温度:-20~+75℃。繰り返し使用可能(汚れた場合は水洗いで粘着力が復活)。
・難燃性試験:UL-94 V-2相当。
・粘着力:水平1,550N 垂直3,550N(対SUS304、100mm角あたり)。
・他第三者機関の物性データを多数取得。
・超粘着振動吸収素材で固体と液体の性質を持つゲル(GEL)を使用。
・優れた粘着性で上下、左右、前後のあらゆる揺れに強い。
【用途】
・社内PC・サーバー・プリンター・オフィス家具などの底面に貼るだけで地震対策が可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

耐震マットのレビュー
4.4平均満足度:4.49件のレビュー
設備の固定
5
満足度:5.0
設備や機械の固定をするときに下にひいています。 がたつきなどが無く問題なく使えています。 また価格もちょうど良いです。
1人が参考にしています。
設備の固定用
4
満足度:4.0
設備の固定やその多用途に使用しています。 粘着力は強力ですが張り直しが効くので重宝しています。
1人が参考にしています。
デスクトップPCの耐震対策
5
満足度:5.0
粘着力はかなり高く、設置後に引き剥がそうとすると男性でもかなり力を掛けないと引き剥がせないくらい強固です。 この製品であ...もっと読む
1人が参考にしています。
耐震対策
5
満足度:5.0
災害が起こっていないので、実際の効果はわかりませんが、期待をこめて★5つで。貼る際はべたつかず、貼りやすかったです。
0人が参考にしています。
地震対策
4
満足度:4.0
この商品は地震対策用として、備品などの転落防止用に購入しているものです。今のところ、地震は発生していませんので、対策がと...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q市場に多くの耐震マットがありますが、なぜ価格差があるのですか?
A
プロセブン耐震マットは高品質な素材を使用しております。加工性を容易にする一方で劣化、耐熱等のトラブルの源になる素材を使用せず、最高の加工技術と設備で生産し、公的機関を含めた豊富な試験データに裏打ちされた最高水準の粘着材をご提供しています。
Qカッターで切れますか?
A
カッターではうまく切ることが出来ません。表面加工をしているハサミを使用すると簡単にカットできます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐震マット
L型ストッパー(耐震マット付)
耐震マット エコタイプ
ベルトストッパー(軽量設備用) M・Lサイズ
Gマット(粘着マット)
プロセブン耐震マット
メーカープロセブンプロセブンプロセブンプロセブントラスコ中山東京硝子器械
通常価格1,746-4,818 -2,150 -16,042 -996 -2,000 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目6日目
商品タイプ転倒防止マット転倒防止マット転倒防止マット家具転倒防止用金具転倒防止マット転倒防止マット
ブルーその他-その他透明ブルー
本体寸法厚み(mm)5-5---
材質1ウレタンゲルウレタンゲルバイオマスウレタンゲルベルト:ポリエステル--
特長温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。プロセブン耐震マットを使用しています。震度7に対応したL型治具使用の耐震対策用品です。簡単に取り付け、取り外しができ、接着面を傷めません。取り外しが簡単にできる「取り外しカード」を付属しています。----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

転倒防止用品カテゴリの売れ筋ランキング