17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

防寒手袋 トワロン防寒用

防寒手袋 トワロン防寒用

通常単価(税別)
855960
税込単価
9411,056
通常出荷日:1日目~4日目

裏厚手ボアで優れた保温力の手袋。 【特長】 ・天然ゴムの特性を生かし、柔らかさと強さを兼ね備え引裂き、...

詳細を確認
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

トワロンの外観

トワロンの外観

サイズ : M、L、LL
カラー : ブラウン
長さ : (M)28.5cm、(L)29.0cm、(LL)29.5cm
材質 : 天然ゴム(裏)アクリル・綿

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • JANコード

  • トラスココード

  • 手のひら周り(cm)

  • 全長(cm)

  • 中指長さ(cm)

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

トラスココード

手のひら周り(cm)

全長(cm)

中指長さ(cm)

質量(g)

内容量

RoHS?最小発注数量
LL
4907026016977
434-3417
26.2
29.5
8.5
151.000
1双
10
5個
L
4907026016960
434-3425
24
29.0
8.3
145.000
1双
10
5個
M
4907026016946
434-3433
23
28.5
7.4
140.000
1双
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
960
( 1,056 )
4日目
855
( 941 )
1日目
960
( 1,056 )
4日目

詳細情報

基本情報

裏厚手ボアで優れた保温力の手袋。
【特長】
・天然ゴムの特性を生かし、柔らかさと強さを兼ね備え引裂き、引っ掻きに強い。
・低温でもやわらかさを保ち、臭いを抑える防臭加工を施したグリップ性に優れた防寒用手袋。
【用途】
・農業、漁業、林業、園芸、建設・土木、運輸・倉庫、家庭内作業。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

防寒手袋 トワロン防寒用のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q生産国はどこですか?
A
日本です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防寒手袋 トワロン防寒用
防寒手袋 耐油ビニスター防寒用
防寒用手袋 ダイローブ102-55
防寒手袋防寒PUマスター
防寒手袋 ソフトビニスター防寒インナー付
防寒ニトリルマジック手袋
メーカー東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(ビニスター)ダイヤゴム川西工業東和コーポレーション(ビニスター)コーコス信岡
通常価格855-700 -9,0451,111 -1,0571,000
通常出荷日1日目〜1日目5日目1日目〜4日目3日目
使用用途耐熱・耐冷耐油・耐溶剤耐熱・耐冷耐熱・耐冷耐熱・耐冷作業用
商品タイプ天然ゴム塩化ビニールポリウレタンポリウレタン塩化ビニールニトリルゴム
仕様手の平コートロングロング手の平コートロングゴム張り
ブラウン-----
厚み(mm)2.2-----

防寒手袋カテゴリの売れ筋ランキング