17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

5本指ニット KA-13 ケブラー 890

5本指ニット KA-13 ケブラー

通常単価(税別)
10,434
税込単価
11,477
通常出荷日:1日目

耐熱性、耐切創性に優れた耐切創手袋。 【特長】 ・難燃性・耐熱性・耐切創性・耐薬品性、低温から高温まで...

詳細を確認
  • 使用用途
    耐切創
  • サイズ
    フリー
  • 厚み (mm)
    4.3
  • JANコード
    4907026089001
  • トラスココード
    432-3556
  • 手のひら周り(cm)
    27.0
  • 全長(cm)
    27.5
  • 中指長さ(cm)
    8
  • 質量(g)
    106
  • 材質
    ケブラー®繊維
  • 用途
    鉄鋼、自動車工業。
  • 内容量
    1双

型番:

890
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

5本指ニット KA-13 ケブラー:関連画像

KA-13の外観

サイズ : フリー
材質 : ケブラー製裏起毛ニット
長さ : 27.5cm

890の仕様・寸法情報

使用用途
耐切創
サイズ
[フリー] フリー
厚み(mm)
4.3
JANコード
4907026089001
トラスココード
432-3556
手のひら周り(cm)
27.0
全長(cm)
27.5
中指長さ(cm)
8
質量(g)
106
材質
ケブラー®繊維
用途
鉄鋼、自動車工業。
内容量
1双
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
890

内容量

RoHS?最小発注数量
1双
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,434
( 11,477 )
1日目

詳細情報

基本情報

耐熱性、耐切創性に優れた耐切創手袋。
【特長】
・難燃性・耐熱性・耐切創性・耐薬品性、低温から高温まで広範囲の環境で使用できる。
・幅広い対応能力を持ち合わせている。
【用途】
・金属加工、建設、鉄鋼。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

5本指ニット KA-13 ケブラーの型番890のページです。 型番890に関する仕様情報を記載しております。
5本指ニット KA-13 ケブラーのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q最適な保管場所はどこですか?
A
直射日光、高温多湿を避けて冷暗所での保管をお願い致します。白熱灯や紫外線を出す照明の近くには保管しないでください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
5本指ニット KA-13 ケブラー
耐切創手袋 K-110ケブラー ロング軍手
耐切創手袋 ケブラー KG-200 (外パイルタイプ)
耐切創手袋 ケブラー KG-250 (内パイルタイプ)
耐切創手袋 K-110 ケブラーロング軍手
耐切創手袋 ケブラー
メーカー東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)ミドリ安全
通常価格10,43410,8292,0172,0601,4261,293 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目在庫品1日目〜
使用用途耐切創耐切創耐切創耐切創耐切創耐切創
サイズフリーLフリーフリーLフリー
厚み(mm)4.322.62.62-
JANコード49070260890014907026200109490702620039049070262004374907026200116-
トラスココード432-3556474-6856480-0851480-0869478-5754-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング