17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ニトリルゴム手袋 ソルベックス275(裏植毛)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ニトリルゴム手袋 ソルベックス275(裏植毛)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

275-L

2025年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・中厚手の耐油、耐薬品手袋です。
・耐突き刺し、耐摩擦性に優れ、長期にわたって使用可能です。
・幅広い耐薬品性を兼備しています。
・裏植毛加工を施しています。
【用途】
・自動車製造。
・金属加工。
・化学薬品取り扱い。
・鶏肉、豚肉、牛肉など脂肪分を含む食肉の取り扱い。

指定中の仕様・寸法情報

使用用途
耐油・耐溶剤
商品タイプ
ニトリルゴム
仕様
ロング
サイズ
L
規格
JIS
グリーン
厚み(mm)
0.4
JANコード
4907026194842
トラスココード
360-0955
手のひら周り(cm)
22
全長(cm)
34
中指長さ(cm)
8

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト