17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐油ニトリルゴム手袋(ハードタイプ)

耐油ニトリルゴム手袋(ハードタイプ)

通常単価(税別)
746
税込単価
821
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

広範囲の油作業に便利なハードタイプの手袋。【特長】・ニトリルゴム製で優れた耐油性、耐摩耗性と耐引っ掻き...

詳細を確認
  • 使用用途
    耐油・耐溶剤
  • 商品タイプ
    ニトリルゴム
  • 仕様
    ロング
  • グリーン
  • 厚み (mm)
    1.5
  • 厚さ(mm)
    約1.5
  • 材質1
    表:ニトリルゴム
  • 材質2
    裏:綿、ポリエステル
  • 表材質
    二トリルゴム(NBR)
  • 裏材質
    綿70%、ポリエステル30%
  • 用途
    金属・機械工作作業。土木建築作業。漁業、農作業など。
  • 内容量
    1双
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

耐油トワロンハード

耐油トワロンハード

寸法(単位: cm)

 SMLLL
全長25.025.526.026.0
中指の長さ7.27.88.48.6
手の平まわり20.021.523.024.0
用 途建設、土木、農業、園芸、金属・機械工作、廃棄物処理など
サイズS・M・L・LL個 装145×325mm
カラーパワーグリーン内 装ガセットポリ
長 さ(S)25.0 (M) 25.5 (L・LL) 26.0cm外 装590×415×315mm
材 質ニトリルゴム(裏編手)綿・ポリエステル備 考裾部が約4cm長いロングもあります。

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • JANコード

  • トラスココード

  • 手のひら周り(cm)

  • 全長(cm)

  • 中指長さ(cm)

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

トラスココード

手のひら周り(cm)

全長(cm)

中指長さ(cm)

質量(g)

内容量

RoHS?最小発注数量
L
4907026056560
324-6990
22.4
26
8.1
101.000
1双
10
5個
LL
4907026056577
474-6678
23.4
26
8.3
108
1双
10
1個
M
4907026056546
324-7007
21
25.5
7.7
94
1双
10
5個
S
4907026056522
324-7015
19.6
25
7.5
85
1双
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
746
( 821 )
在庫品1日目当日出荷可能
746
( 821 )
1日目
746
( 821 )
在庫品1日目当日出荷可能
746
( 821 )
1日目

詳細情報

基本情報

広範囲の油作業に便利なハードタイプの手袋。
【特長】
・ニトリルゴム製で優れた耐油性、耐摩耗性と耐引っ掻き、耐突き刺し。
・特殊スベリ止め加工(マイクロフィニッシュ加工)で水や油も滑りにくく、優れたグリップ性。
・指先まで縫い目の無いシームレス編手を裏地に使用、いやな臭いを抑える防臭加工を施したハードタイプ。
【用途】
・機械部品製造、金属・機械工作など油作業に最適。
・建設、土木、廃棄物処理などハードな作業に最適。

商品担当おすすめ

  • パーツクリーナー MPCL840 画像

    ミスミ

    パーツクリーナー MPCL840

    商品担当イチ押し、現場のプロが認める強洗浄力・速乾力!大容量840ml(溶剤容量588ml)、価格に自信あり!

  • 白メリヤスウエス 画像

    ミスミ

    白メリヤスウエス

    油系の吸水性は抜群!また新布で柔らかい生地、部品などの最終仕上げ拭きなどに最適!シャツなどの生産過程で余る生地から生産した新品メリヤスウエス。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

耐油ニトリルゴム手袋(ハードタイプ)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
部品のアルコール洗浄時に使用
5
満足度:5.0
油の付着した部品等の洗浄時に使用しています。 薄いゴム手袋だとすぐにアルコールが中にしみこんできますが、この製品は丈夫で...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qスベリ止め「マイクロフィニッシュ加工」とは何でしょうか。
A
今までの凹凸加工とは違い、表面無数の吸盤が対象物に吸着し、高いスベリ止め効果を発揮します。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐油ニトリルゴム手袋(ハードタイプ)
ニトリルゴム手袋 アクティブグリップ耐油
作業用手袋 ニューニトリルサーチ 10双入
東和コーポ ニトリルゴム手袋 耐油ハード
ニトリルゴム手袋 ソルベックス 厚手タイプ・厚手ロングタイプ
ニトリルゴム手袋 耐油ニトリルタフ 548 M/L/LL
メーカー東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)
通常価格7466622,595 -6,1231,506 -751
通常出荷日在庫品1日目〜1日目〜1日目1日目1日目1日目〜
使用用途耐油・耐溶剤耐油・耐溶剤作業用耐油・耐溶剤耐油・耐溶剤耐油・耐溶剤
商品タイプニトリルゴムニトリルゴムニトリルゴムニトリルゴムニトリルゴムすべり止め
仕様ロングロングゴム張り---
グリーングレーブルーグリーングリーンライトパープル
厚み(mm)1.51.350.201.50.56約1.5

耐油手袋カテゴリの売れ筋ランキング