17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ニトリルゴム手袋 耐油ニトリルパワーロング

ニトリルゴム手袋 耐油ニトリルパワーロング

通常単価(税別)
848
税込単価
933
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

耐油・耐突き刺し性に優れたニトリル作業用手袋。【特長】・ニトリルゴム製で優れた耐油性、耐摩耗性と耐引っ...

詳細を確認
  • 使用用途
    耐油・耐溶剤
  • 商品タイプ
    ニトリルゴム
  • 仕様
    ロング
  • グレー
  • 厚み (mm)
    1.3
  • 材質
    ニトリルゴム、メリヤス(綿100%)
  • 用途
    漁業、機械工作、農業、運搬作業、林業、土木建築。
  • 内容量
    1双
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

ニトリル作業用手袋

ニトリル作業用手袋

サイズ

  • S- M- L- LL- 3L

カラー

  • グレー

材質

  • ニトリルゴム、裏/メリヤス(綿)

用途

  • 漁業、農業、機械工作、土木建築、運搬作業、油を使う作業、林業など

寸法(単位:cm)

 SMLLL3L
全長29.029.530.030.030.0
中指の長さ7.27.88.48.68.7
手の平まわり20.021.523.024.025.0

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • JANコード

  • トラスココード

  • 手のひら周り(cm)

  • 全長(cm)

  • 中指長さ(cm)

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

トラスココード

手のひら周り(cm)

全長(cm)

中指長さ(cm)

質量(g)

内容量

RoHS?最小発注数量
XL
4907026050285
404-0538
25
30
8.7
122
1双
10
3個
L
4907026050261
404-0546
23
30
8.4
110
1双
10
3個
LL
4907026050278
404-0554
24
30
8.6
117
1双
10
3個
M
4907026050247
404-0562
21.5
29.5
7.8
105
1双
10
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
848
( 933 )
1日目
848
( 933 )
在庫品1日目当日出荷可能
848
( 933 )
1日目
848
( 933 )
1日目

詳細情報

基本情報

耐油・耐突き刺し性に優れたニトリル作業用手袋。
【特長】
・ニトリルゴム製で優れた耐油性、耐摩耗性と耐引っ掻き、耐突き刺し。
・特殊スベリ止め加工(マイクロフィニッシュ加工)で水や油も滑りにくく、優れたグリップ性。
・裏地には、吸汗性の良い100%綿メリヤスを使用。
・Sサイズから3Lサイズまで豊富なサイズ展開。
・全長が長く、袖口の汚れを防止。
【用途】
・建設、土木、廃棄物処理などに最適。
・機械部品製造、金属・機械工作、油の取扱いに最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ニトリルゴム手袋 耐油ニトリルパワーロングのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
各種現場作業に使用
5
満足度:5.0
各種現場作業に使用しています。作業の特性上耐油面を重視しこの商品を採択しました。油のついたワークに対しても滑りにくく、優...もっと読む
0人が参考にしています。
現場作業に使用
5
満足度:5.0
現場作業に使用しています。金属加工なので、鉄くずが刺さらないように、油も使うので耐油性で選びました。選定通り実際に使用し...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qスベリ止め「マイクロフィニッシュ加工」とは。
A
今までの凹凸加工とは違い、表面無数の吸盤が対象物に吸着し、高いスベリ止め効果を発揮します。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニトリルゴム手袋 耐油ニトリルパワーロング
耐油・耐溶剤手袋 ネオプレン865
腕カバー付手袋 ビニスター薄手
耐溶剤手袋"PVAグローブ"
耐油手袋(耐油ニトリルパワー(R)ロング)
649 ビニスターW耐油&制電
メーカー東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション東和コーポレーション(ビニスター)
通常価格8481,5197986,081593 -745
通常出荷日在庫品1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目
使用用途耐油・耐溶剤耐油・耐溶剤作業用耐油・耐溶剤耐油・耐溶剤静電気防止
商品タイプニトリルゴム-腕カバー付-すべり止め塩化ビニール
仕様ロングロングロングロングロングロング
グレーブラックホワイトレッド--
厚み(mm)1.30.460.40.7--
よく一緒に購入される商品

耐油手袋カテゴリの売れ筋ランキング