17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

天然ゴム手袋 ノーテ絞型

天然ゴム手袋 ノーテ絞型

通常単価(税別)
315
税込単価
347
通常出荷日:1日目~2日目

手首を絞ってずれにくく、作業性の良い天然ゴム手袋。【特長】・天然ゴム製で柔らかさと強さを兼ね備え引裂き...

詳細を確認
  • 使用用途
    作業用
  • 商品タイプ
    天然ゴム
  • 仕様
    ロング
  • 厚み (mm)
    0.65
  • 材質1
    天然ゴム
  • 材質2
    内面:クロリネーション加工
  • 食品衛生法
    適合
  • 内面材質
    クロリネーション加工
  • 材質
    天然ゴム
  • 仕様詳細
    食品衛生法適合品
  • 内容量
    1双
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

天然ゴム手袋“ノーテ紋型”

寸法(単位:cm)

SML
全長26.027.028.0
中指の長さ7.58.08.5
手の平まわり19.021.022.0
用途農作業、林業、漁業、水産加工、食品加工、園芸、家庭内作業など
サイズS・M・L
カラーブラック
長さ(S) 26.0 (M) 27.0 (L) 28.0cm
材質天然ゴム
梱包重量(S) 14.9 (M) 15.5 (L) 16.5kg
個装150×330mm
内装ガセットポリ
外装635×310×420mm

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • JANコード

  • トラスココード

  • 手のひら周り(cm)

  • 全長(cm)

  • 中指長さ(cm)

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

トラスココード

手のひら周り(cm)

全長(cm)

中指長さ(cm)

質量(g)

内容量

RoHS?最小発注数量
L
4907026022169
404-0473
23.1
27.2
8.1
77.000
1双
10
10個
M
4907026022145
404-0481
21.2
26.5
7.7
70
1双
10
10個
S
4907026022121
404-0490
19.9
25.2
7.4
63
1双
10
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
315
( 347 )
2日目
315
( 347 )
1日目
315
( 347 )
1日目

詳細情報

基本情報

手首を絞ってずれにくく、作業性の良い天然ゴム手袋。
【特長】
・天然ゴム製で柔らかさと強さを兼ね備え引裂き、引っ掻きに強い性質。
・低温でもやわらかさを保ち、スベリ止め加工により優れたグリップ性。
・手首部分を絞ってズレにくく作業性のよい農作業用手袋。
【用途】
・農作業、林業、漁業、園芸、家庭内作業など、幅広い作業に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

天然ゴム手袋 ノーテ絞型のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
製造、組み立て現場で使用
5
満足度:5.0
製造、組み立て現場で使用しています。鉛を取り扱っていますので、直接肌に触れず、浸透しないもの、強度で選定しました。実際に...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q水洗い可能ですか。
A
可能です。洗ったあとは陰干しをしてください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
天然ゴム手袋 ノーテ絞型
天然ゴム手袋 ニュートワロン
天然ゴム手袋 黒潮
天然ゴム手袋 トワロンブルー
天然ゴム手袋 ハード3
天然ゴム手袋 ジョイハンドZERO
メーカー東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)
通常価格315535 -372430774434 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目〜1日目〜1日目〜
使用用途作業用作業用作業用作業用作業用-
商品タイプ天然ゴム天然ゴム天然ゴム天然ゴム天然ゴム-
仕様ロング手の平コートロング手の平コートロング-
グリーンブルーイエローブラウン
厚み(mm)0.651.411.12.2-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

天然ゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング