17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

天然ゴム手袋 ハード3

天然ゴム手袋 ハード3

通常単価(税別)
774
税込単価
851
通常出荷日:1日目~2日目

傷つきや引き裂きなどハードな作業用の手袋。 【特長】 ・独自開発の強化すべり止め加工により、グリップ性...

詳細を確認
  • 使用用途
    作業用
  • 商品タイプ
    天然ゴム
  • 仕様
    ロング
  • イエロー
  • 厚み (mm)
    2.2
  • 材質1
    表:天然ゴム
  • 材質2
    裏:綿メリヤス
  • 表材質
    天然ゴム
  • 裏材質
    綿100%
  • 内容量
    1双
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

傷つき・引き裂きに強いタフな手袋

トワロンハード3の外観

トワロンハード3の外観

サイズ : M・ML・L・LL
カラー : イエロー
長さ : (M・ML) 29.0cm、(L・LL)29.5cm
材質 : 天然ゴム(裏メリヤス)綿

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • JANコード

  • トラスココード

  • 手のひら周り(cm)

  • 全長(cm)

  • 中指長さ(cm)

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

トラスココード

手のひら周り(cm)

全長(cm)

中指長さ(cm)

質量(g)

内容量

RoHS?最小発注数量
LL
4907026171300
324-6906
26.0
29.5
8
200
1双
10
5個
L
4907026171393
324-6914
24
29.5
8
186.000
1双
10
5個
M
4907026171379
324-6922
21.5
29.0
7.3
162
1双
10
5個
ML
4907026171386
324-6931
23
29.0
7.6
170
1双
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
774
( 851 )
2日目
774
( 851 )
2日目
774
( 851 )
2日目
774
( 851 )
1日目

詳細情報

基本情報

傷つきや引き裂きなどハードな作業用の手袋。
【特長】
・独自開発の強化すべり止め加工により、グリップ性に優れている。
・引き裂き、摩耗、傷に強く、低温でも柔らかさを保つ。
【用途】
・一般漁業、ほたて貝、うに、蟹、海老などの漁。
・魚の網外し、底引き網など。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

天然ゴム手袋 ハード3のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q生産国はどこですか?
A
日本です。
Q主にどんな作業に使用しますか?
A
漁業の作業によく使われています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
天然ゴム手袋 ハード3
天然ゴム手袋 トワロンブルー
天然ゴム手袋 黒潮
天然ゴム手袋 ニュートワロン
天然ゴム手袋 ジョイハンドZERO
天然ゴム手袋 トワロン ロングタイプ
メーカー東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)
通常価格774430372535 -434 -541 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目1日目〜1日目
使用用途作業用作業用作業用作業用-作業用
商品タイプ天然ゴム天然ゴム天然ゴム天然ゴム-天然ゴム
仕様ロング手の平コートロング手の平コート-ロング
イエローブルーグリーンブラウンブラウン
厚み(mm)2.21.111.4-1.2

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

天然ゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング