17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ウレタン背抜き手袋 クリーン背抜き

ウレタン背抜き手袋 クリーン背抜き

通常単価(税別)
390424
税込単価
429466
通常出荷日:1日目

手のひら側のウレタン樹脂コーティングで、部品などがすべりにくい手袋。 【特長】 ・繊維からの発塵を抑え...

詳細を確認
  • 使用用途
    作業用
  • 商品タイプ
    すべり止め
  • 仕様
    背抜き
  • ゲージ
    13
  • 厚さ(mm)
    1.0
  • 材質1
    手袋部:ナイロン
  • 材質2
    すべり止め部:ポリウレタン(PUR)
  • 内容量
    1双
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

通電性に優れた手袋

ウレタン背抜き手袋 クリーン背抜き:関連画像

クリーン背抜きの外観

ウレタン背抜き手袋 クリーン背抜き:関連画像

パッケージ外観

サイズ : S・M・L・LL
カラー : ホワイト
長さ : (S)21.0cm、(M)22.5cm、(L)23.0cm、(LL)24.0cm
材質 : ナイロン編手、手のひらポリウレタンコーティング

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • JANコード

  • トラスココード

  • 手のひら周り(cm)

  • 全長(cm)

  • 中指長さ(cm)

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

トラスココード

手のひら周り(cm)

全長(cm)

中指長さ(cm)

質量(g)

内容量

RoHS?最小発注数量
L
4907026010067
377-3647
18.4
23
7.6
21
1双
10
1個
LL
4907026010074
377-3655
19.4
24
7.9
21.5
1双
10
1個
M
4907026010043
377-3663
17.8
22.5
7.1
19.5
1双
10
1個
S
4907026010029
377-3671
16.2
21.0
6.6
19
1双
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
424
( 466 )
1日目
390
( 429 )
1日目
424
( 466 )
1日目
424
( 466 )
1日目

詳細情報

基本情報

手のひら側のウレタン樹脂コーティングで、部品などがすべりにくい手袋。
【特長】
・繊維からの発塵を抑えるために、長繊維のウーリーナイロン編手を使用。
・伸縮性に優れて手にフィットし、細やかな作業に便利。
・ウレタン樹脂をコーティングした手袋で、ホコリが発生しにくく、クリーン作業に適している。
・長時間の作業もムレにくく快適。
【用途】
・弱電、精密機器の組み立て、製品検査、印刷産業、エレクトロニクス産業。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ウレタン背抜き手袋 クリーン背抜きのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qどうような作業に使いますか?
A
長繊維を使用しているため、繊維からの発塵を抑えられるため精密機器の組み立て現場にて使用されています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウレタン背抜き手袋 クリーン背抜き
すべり止め手袋 快適背抜き
ニトリル背抜き手袋 アクティブグリップ
ウレタン指先コート手袋 チップタッチ
すべり止め手袋 ブルーライナー
ゴム背抜き手袋“ジョイハンド”
メーカー東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)
通常価格390-383 -418 -413532417
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目〜1日目1日目1日目
使用用途作業用作業用耐油・耐溶剤作業用作業用作業用
商品タイプすべり止めすべり止めすべり止めすべり止めすべり止めすべり止め
仕様背抜き背抜き背抜き指先コート背抜き背抜き
ゲージ131313-1310
グリーンブルーグレー/ブラックベージュ/グリーン

ポリウレタン手袋カテゴリの売れ筋ランキング